Projekt-Highlights
Location: Niederlande
Rental Need: trane-commercial:trane-europe/rental-needed/process-cooling
Products Installed: 3 luftgekühlte Wasserkühlmaschinen Sintesis RTAF mit Schraubenverdichter
Cooling Capacity: 2500 kW

Herausforderung
Diese moderne Produktionsstätte im Norden der Niederlande investiert kontinuierlich in Innovation und branchenführende Technologie. Nachdem ein neuer Produktionsprozess für die neueste Technologieentwicklung entworfen worden war, war es Zeit, mit der Testphase fortzufahren. Die Anlage musste die Kühlleistung ihres Kühlturms erweitern. Berechnungen halfen dabei, den zusätzlichen Kühlleistungsbedarf von 1500 kW zu ermitteln.
Es wurde ein hohes Maß an Effizienz und präziser Mietkühlung von einem zuverlässigen Partner gefordert. Die Anwendung der Kältetechnik auf die Prozesskühlung ist einer der starken Kompetenzbereiche von Trane.
Lösung
Trane Rental Services wurde für diese wichtige Zusammenarbeit beauftragt. Das niederländische Team begann die Installation mit zwei luftgekühlten Schraubenkühlern vom Typ Sintesis RTAF 205, die jeweils 750 kW leisten. Die ersten Tests zeigten, dass mehr Kühlung erforderlich war. Daraufhin wurde ein dritter RTAF 245-Kühler für weitere 1000 kW hinzugefügt.
Ergebnisse
Die professionelle Beratung durch das Trane-Team vor Ort führte zu positiven Ergebnissen. Aufgrund des Erfolgs der ersten Testphase entschied sich der Kunde, die drei Kältemaschinen ein ganzes Jahr lang zu behalten. Das Rental-Team empfahl die Umwandlung des Mietvertrags in einen Trane EaaSy- Vertrag.
Dank des Trane EaaSy-Vertrags konnte der Industriebetrieb die Umstellung seiner Produktion vorantreiben. Mit maximaler Flexibilität und einfachem Austausch von HLK-Geräten bietet Trane EaaSy minimierte Betriebskosten sowie vollen Wartungs- und Garantieschutz.