Projekt-Highlights
Location: Portugal
Rental Need: trane-commercial:trane-europe/rental-needed/process-cooling
Products Installed: 2 Luft-zu-Wasser Wärmepumpen
Heating capacity: 650 kW

Herausforderung
Ein führendes portugiesisches Getränkeunternehmen, das Gebäudeerweiterungsarbeiten durchführt, musste seine an die Produktionslinien angeschlossenen Dampfleitungen entfernen. Eine temporäre Mietlösung wurde benötigt, um heißes Wasser bei 55 °C bereitzustellen. Die hohen Qualitätsanforderungen in der Fertigung erforderten die Einhaltung präziser Spezifikationen. Trane Rental Services wurde mit dem Projekt beauftragt.
Lösung
Das örtliche Vermietungsteam führte eine eingehende Standortuntersuchung durch, um das am besten geeignete System zu finden. Sie lieferten eine Komplettlösung mit zwei Trane Mietwärme-Pumpeneinheiten und einem Puffertank. Die mit der Trane Adaptive Control™-Technologie ausgestatteten hocheffizienten Wärmepumpen sorgen für eine präzise Temperaturregelung.
Die Anlage wurde effizient installiert und in Betrieb genommen und liefert das benötigte Warmwasser mit einer konstanten Temperatur von 55 °C. Der schnelle Einsatz durch Trane Techniker sorgte für geringe Störungen und minimale Ausfallzeiten.
Ergebnisse
Das örtliche Trane Vermietungsteam konnte die spezifischen Anforderungen des Kunden erfüllen. Unsere effiziente Lösung gab dem Hersteller die Gewissheit, dass seine Produktion sicher sein würde, bis die Produktionslinie in das neue Gebäude verlegt werden konnte.
Mit unserer breiten Palette an Miet-Kühl- und Heizgeräten können die erfahrenen Miet-Teams von Trane Ihnen helfen, den normalen Betrieb während Renovierungen oder umfangreichen Verbesserungsmaßnahmen aufrechtzuerhalten.