Projekt-Highlights
Location: Frankreich
Industry: Data Centers
Rental Need: trane-commercial:trane-europe/rental-needed/hvac-cooling
Products Installed: 2 luftgekühlte Schraubenverdichter-Wasserkühlmaschinen
Cooling Capacity: 1,3 MW

Herausforderung
Ein großes Colocation-Rechenzentrum in Frankreich hatte mehrere aufeinanderfolgende Ausfälle von Kältemaschinen in seiner bestehenden Kühlanlage erlitten. Da das Rechenzentrum weiterhin optimal laufen sollte, benötigte die Anlage zusätzliche Kapazitäten für die Temperaturregelung, um den Kunden jederzeit maximale Verfügbarkeit zu gewährleisten.
Lösung
Das lokale Rental-Team aus Ingenieuren und Anwendungsspezialisten trat sofort in Aktion. Sie untersuchten den Bedarf der Anlage und entwarfen ein 1,3-MW-Kühlsystem, das die erforderlichen Lasten bewältigen und die Kühlleistung verbessern würde.
Innerhalb von 48 Stunden wurden zwei hocheffiziente luftgekühlte Sinstesis RTAF-Kältemaschinen installiert und in Betrieb genommen, um den Betrieb des IT-Raums sicherzustellen.
Ergebnisse
Trane Rental Services stellt die benötigte zuverlässige und effiziente Kühlung zur Verfügung. Die bereitgestellte Lösung gab den Betreibern die Gewissheit, dass das notwendige Back-up bereitstand und eine durchgehende Verfügbarkeit gewährleistet war.
Rechenzentren können sich keine Ausfallzeiten leisten. Unser umfangreicher Mietflottenservice für temporäre und skalierbare HLK-Anlagen steht für Notfälle zur Verfügung. Die Teams von Trane Rental, bestehend aus Ingenieuren, Technikern und Energieoptimierungsexperten, stehen bereit, um proaktiv und vorausschauend auf alle Systemprobleme zu reagieren.