Wenden Sie sich an Ihren Trane-Vermietungsexperten

Heizungsvermietung

Heizung geliefert – nachhaltig, schnell, sicher

Für Raumheizung, Warmwasser oder Prozessheizung benötigen viele Anwendungen warme Luft oder warmes bis heißes Wasser. Trane Rental Services kann die benötigte Heizung in jeder Form und Kapazität liefern. Unsere Flotte basiert ausschließlich auf Wärmepumpentechnologie für die nachhaltigste, effizienteste und sicherste Heizung

Heizungslösungen für alle Anwendungen und Anforderungen

Trane-Ingenieure können unsere umfassende, moderne und effiziente Flotte von Wärmepumpen, Luftbehandlungsgeräten und Dachklimageräten nutzen, um die Heizung auf die effektivste und zuverlässigste Weise zu gewährleisten. Wir liefern nicht nur einen Heizung, sondern auch Heizungsdienste und -lösungen.

  • Erneuerbare und nachhaltige Heizung

    Erneuerbare und nachhaltige Heizung

    Die Wärmepumpentechnologie nutzt erneuerbare Energie aus der Luft, aus dem Wasser oder aus dem Boden. Für 1 kW Strom liefern unsere Wärmepumpen und Dächer mindestens 3 kW Wärme. Bei einem Kessel oder einer herkömmlichen Heizung erhalten Sie pro 1 kW Verbrennung weniger als 1 kW Nutzwärme.

  • Sicher und umweltfreundlich

    Sicher und umweltfreundlich

    Unsere Wärmepumpen und Dachklimageräte verbrauchen keine fossilen Brennstoffe - sie benötigen lediglich Strom zum Betrieb. Also kein teures und riskantes Kraftstoffmanagement und keine lokalen Emissionen oder Umweltverschmutzung.

  • Zuverlässigkeit, Effizienz und Serviceabdeckung von Trane

    Zuverlässigkeit, Effizienz und Serviceabdeckung von Trane

    Alle unsere Geräte werden nach höchsten Standards perfekt gewartet, und unsere Kunden können sich auf unser umfangreiches Netzwerk von Servicetechnikern verlassen, die rund um die Uhr hervorragenden Support bieten.

Eine breite Palette an Geräten, die sich ständig weiterentwickeln

Die Trane Rental-Flotte verfügt über die neuesten Trane-Kältemaschinen, Dachklimageräte und Luftbehandlungsgeräte, ausgestattet mit Schnellanschlüssen für Luft, Wasser und Elektrizität und haben Crash-Rahmen für besseren Schutz und bessere Handhabung.

Die neuesten Trane Produkte werden schnell in die Flotte integriert, damit unseren Mietkunden die beste Leistung und modernste Technologie zur Verfügung steht.

Luft/Wasser-Wärmepumpen

Luft-Wasser-Wärmepumpen (AW HP) sind eine ideale Lösung für die Warmwasserbereitung. Ihre integrierte Verdampferschlange nimmt die Wärme der Außenluft auf. Alle unsere Maschinen sind reversibel – sie können durch Umkehrung des thermodynamischen Zyklus kaltes Wasser erzeugen und sind damit eine ideale Lösung für das ganze Jahr.

Luftbehandlungsgeräte - AHU

Luftbehandlungsgeräte sind die ideale Ergänzung zu einer Wärmepumpe, um die Luft mit warmem Wasser zu erwärmen. Eine Kombination von Wärmepumpen und Luftbehandlungsgeräten können die komplexesten Aufgaben mit großer Flexibilität und Skalierbarkeit ausführen. Kleine Luftbehandlungsgeräte sind sehr effektiv, wenn es darum geht, Kühlung oder Heizung auf mehrere Räume zu verteilen oder eine gleichmäßige Verteilung in einem einzigen großen Raum zu realisieren. Sie bieten auch die Flexibilität, verschiedene Bereiche auf unterschiedliche Temperaturen einzustellen, und sie können hohen statischen Druckanforderungen standhalten.

Dachklimageräte

Für die Raumheizung gibt es nichts Praktischeres und Effektiveres als ein Dachklimagerät von Trane, das alle Funktionen von Kühlung, Heizung und Lüftung integriert. Für den Betrieb eines Dachklimageräts wird nur elektrische Energie benötigt. Sonst nichts: kein Wasser und kein Kraftstoff. Dank des integrierten Frischluft- und Umluftmanagements minimiert ein Trane Dachklimagerät Verluste und maximiert die Systemeffizienz.

Wärmepumpen auf Wasserbasis

Eine Wasserwärmepumpe (WSHP) nimmt die Wärme von einer Wasserquelle durch ihren Verdampfer auf. Die Wasserquelle kann ein Fluss oder ein See sein, aber in den meisten Fällen handelt es sich bei Mietanwendungen um Prozesswasser für den Kühlbedarf oder um den Kondensator-Abwärmekreislauf einer bestehenden wassergekühlten Kältemaschine.

Durch ihren thermodynamischen Kreislauf liefert die WSHP Warm- oder Heißwasser auf einem höheren Temperaturniveau als das kalte Quellwasser. Der Prozess ist sehr effizient und kann einen Leistungskoeffizienten von über 6 erreichen. Das bedeutet, dass 1 kW verbrauchter Energie 6 kW abgegebener Wärme entspricht. Wenn der Verdampfer an einen Kühlkreislauf angeschlossen ist, kühlt und heizt das Gerät zur gleichen Zeit. Dieser gleichzeitige Effekt macht die Wärmeerzeugung so effizient, dass wir sie als „freies Heizen" bezeichnen.

Verwandte Lösung