Niedrige Bauform mit 306 mm Höhe passt auch in abgehängte Decken mit geringem Abstand
Lineares Rückluftlamellengitter mit 45° Neigung, damit Zuluft und Rückluft sich nicht mischen
Runde Zuluftausströmer mit 4 sichelförmigen Lamellen, die für optimale Wurfweite und perfekten Coanda-Effekt bei allen Ventilatordrehzahlen konzipiert sind
Drei werkseitig eingestellte Drehzahlstufen, vor Ort anpassbar
Frischluftanschlüsse an zwei Rückluftseiten
Vorteile für die Kunden
Luftverteilung mit perfektem Coanda-Effekt für höchsten Komfort
Geräuscharmer Betrieb: hohes Maß an akustischem Komfort
Werkseitig konfigurierte Steuerung: einfache Installation und sofortige Inbetriebnahme
Überlegene Steuertechnologie für unübertroffenen Komfort
Hervorragende Filterung mit Lamellen-Rückluftgitter, das den gesamten Querschnitt zum Filter offen hält
Typenbeschreibung
CFAS: Kassette mit Wechselstrom-Ventilatormotor
CFAE: Kassette mit EC-Ventilatormotor
Optionen
Ausführung mit höherem Plenum für besseren Kondensatabfluss durch Schwerkraft bis 160 mm
G0- oder EU3-Filter werkseitig installiert
2 Ventilatorstufen werkseitig eingestellt für optimale Leistung und Schallpegel angepasst an die Luftaufbereitungslast
Werkseitig installierte Elektrolufterhitzer, Kondensatpumpe, 2- und 3-Wege-Wasserventile
Werkseitig installierte Steuerung für unabhängige Geräte, Master/Slave-Konfigurationen und Gebäudemanagementsysteme
Energiesparoptionen
EC-Ventilatormotor ermöglicht 60 % weniger Stromverbrauch pro Jahr
Zubehör
Luftklappen für konstantes Volumen von 30 bis 180 m3/h in Verbindung mit Anschlussstutzen mit einem Durchmesser von 99 oder 124 mm
Zusätzliche Kondensatwanne für Anschluss links oder rechts
Ein/Aus 2- und 3-Wege-Wasserventil mit thermischen Stellgliedern
Große Auswahl an Thermostaten
Regel- und Steuermodule
Große Auswahl an Wandthermostaten für alle Anwendungen mit unabhängig betriebenen Geräten
Bis zu 20 Geräte in einer Gruppe mit Infrarot- oder Wandthermostat-Schnittstelle