Hauptmerkmale
Trane XStream-Wasserkühlmaschinen wurden entwickelt, um branchenführende Leistungen im Teillastbetrieb zu erreichen, ohne die Umwelt zu belasten.
- Kältemittel R1234ze mit Treibhauspotenzial von nahezu 0 (< 1)
- R513A
- R134a
- Die Mehrfachverdichter-Konstruktion ermöglicht herausragende Teillasteffizienzen durch das Abschalten von Verdichtern bei gleichzeitiger Nutzung der gesamten Wärmetauschfläche für die verbleibenden Verdichter.
- XStream-Wasserkühlmaschinen und Wärmepumpen nutzen eine serielle Kreuzstromwärmetausch-Konstruktion, um die Verdichterauslastung unter allen Betriebsbedingungen zu reduzieren.
- Maximale Verflüssiger-Wasseraustrittstemperatur 85°C bei R1234ze (68°C bei R134a)
- 3 verschiedene Wirkungsgrade:
- SE: Standardausführung
- HL: Hochleistungsausführung
- HSE: Hohe saisonabhängige Effizienz (mit AFD)
Vorteile für die Kunden
- Erweiterte und unvergleichliche Leistungsmerkmale
- Hocheffizient im Kühl- und Heizbetrieb
- Zuverlässigkeitsrate von 99,5 %
- Geeignet für hohe Kondensationstemperaturen und Wärmepumpenanwendungen mit möglicher Bereitstellung von Warmwasser bis zu einer Temperatur von 85 °C.
- Hohe Vielseitigkeit und Anpassbarkeit an verschiedene Anwendungsanforderungen
Typenbeschreibung
- RTWF kompakte Wasserkühlmaschine R134a/R513A: 410-1.860 kW
- RTWF G kompakte Wasserkühlmaschine R1234ze: 450-1.420 kW