Hauptmerkmale
Trane XStream-Wasserkühlmaschinen wurden entwickelt, um branchenführende Leistungen im Teillastbetrieb zu erreichen, ohne die Umwelt zu belasten.
- Kältemittel R1234ze mit Treibhauspotenzial von nahezu 0 (< 1)
- R134a
- Die Mehrfachverdichter-Konstruktion ermöglicht herausragende Teillasteffizienzen durch das Abschalten von Verdichtern bei gleichzeitiger Nutzung der gesamten Wärmetauschfläche für die verbleibenden Verdichter.
- Doppelter Kreislauf
- XStream-Wasserkühlmaschinen und Wärmepumpen nutzen eine serielle Kreuzstromwärmetausch-Konstruktion, um die Verdichterauslastung unter allen Betriebsbedingungen zu reduzieren.
- 2 verschiedene Wirkungsgrade:
- XE: extrahohe Effizienz
- HSE: Hohe saisonabhängige Effizienz (mit AFD)
Gerätebeschreibung
- RTHF kompakte Wasserkühlmaschine R134a: 1.135-3.670 kW
- RTHF G kompakte Wasserkühlmaschine R1234ze: 850-2.755 kW
Vorteile für die Kunden
- Erweiterte und unvergleichliche Leistungsmerkmale
- Hocheffizient im Kühl- und Heizbetrieb
- Zuverlässigkeitsrate von 99,5 %
- Hohe Vielseitigkeit und Anpassbarkeit an verschiedene Anwendungsanforderungen