RTHD evo Series R™-Wasserkühlmaschine

545-1.450 kW

Hauptmerkmale

  • 4 Wirkungsgrade: SE, HE, XE und HSE mit Trane AFD für eine bessere Teillasteffizienz (ESEER)
  • Halbhermetischer Schraubenverdichter mit niedriger Drehzahl und Direktantrieb, nur 3 bewegliche Teile, Motor sauggasgekühlt
  • Stufenlose Leistungsregelung (15–100 %)
  • Kompaktbauweise: Maschine passt durch normale Doppelflügeltüren
  • Die geschraubte Konstruktion erleichtert das Zerlegen der Maschine
  • Werkseitig montierter Schaltschrank mit Stern-Dreieck-Starter
  • Einfache Verrohrung: nur die genuteten Rohre von Verdampfer und Verflüssiger müssen angeschlossen werden
  • Ein Stromnetzanschluss – verringerte Verdrahtungskosten

Vorteile für die Kunden

Branchenführende Leistung:

  • Fallfilm-Verdampfer: Höchstleistung bei geringer Kältemittelfüllmenge
  • Neue Trane-Regelung für eine optimale Systemzuverlässigkeit und Benutzerschnittstelle
  • Trane-Schraubenverdichter - ausgelegt auf hohe Leistung und Langlebigkeit
  • Optionaler Trane Adaptive Frequency Drive (AFD) für verbesserte Teillasteffizienz

Optionen

  • 2 bis 6 Verdampferdurchgänge (je nach Größe)
  • Eisherstellung
  • Anschluss an linker oder rechter Seite
  • Netz-Trennschalter mit oder ohne Sicherungen
  • Unter-/Überspannungsschutz
  • Verflüssiger-Regulierventile

Zubehör

  • Neopren-Unterlagen
  • Schwingungsdämpfende Neopren-Unterlagen
  • Kupplungs-Kits
  • Strömungswächter

Steuerung

  • Ultimative Regelung: UC800
    • Leicht ablesbarer 7-Zoll-Touchscreen
    • Branchenführende Algorithmen
    • Gestaltung mit offenen Protokollen
    • Adaptive Steuerung
  • Adaptive Feedforward-Steuerung
  • Sanftanlauf (HSE)
  • Schneller Neustart
  • SmartCom-Bedienoberfläche: BACnetTM-, LonTalk®-, Modbus- Kommunikationsschnittstellen
  • Energiemessung

Kontaktanfrageformular