Optionen
Wie bei allen CenTraVac™-Wasserkühlmaschinen kann mithilfe der Auswahloptionen ein Gerät gemäß Ihren Spezifikationen gebaut werden. Von Energiesparoptionen bis hin zum verbesserten elektrischen Paket und verschiedenen Optionen für niedrige und mittlere Spannung kann Ihre Trane Wasserkühlmaschine ganz an Ihre Anforderungen angepasst werden.
- Optionen für niedrige Spannung (<600 V) umfassen am Gerät und extern montierte Stern-, Delta- oder elektronische Anlasser oder einen am Gerät montierten Adaptive Frequency™ Drive.
- Optionen für niedrige Spannung (3,3-6,6 kV oder 10-11 kV) umfassen am Gerät und extern montierte Direktanlasser oder Anlasstransformatoren oder einen am Gerät montierten Adaptive Frequency™ Drive.
Zu den Energiesparoptionen zählen:
- Wärmepumpe für bis zu 60 °C Wasseraustrittstemperatur am Verflüssiger
- Vollständige Wärmerückgewinnung (Doppelbündel-Wärmetauscher für vollständige Wärmerückgewinnung)
- Zusätzlicher Verflüssiger (partielle Wärmerückgewinnung)
- Wärmespeicherung (bis zu -7,8 °C)
- Freie Kühlung