CGWN/CCUN-Wasserkühlmaschine

44-315 kW

Hauptmerkmale

  • Hocheffiziente, hermetische Spiralverdichter, schwingungs- und geräuscharm, mit voll integriertem Überhitzungsschutz
  • Stahlbleche verzinkt und außen mit einer Pulverlackierung (RAL 9002) versehen
  • Serviceabdeckungen mit Vierkantschlüssel und angebrachten Griffen schnell abnehmbar
  • Konstruiert für Innen- und Außeninstallation
  • Maximale Kühlwasseraustrittstemperatur: 60 °C
  • Netzspannung 380, 400 und 415 Volt
  • 400/110-V-Steuerstromtransformator
  • Phasen- und Phasenungleichheitsüberwachung

Vorteile für die Kunden

  • Kompaktes Design und vormontiertes Hydraulikmodul für einfache und schnelle Installation
  • Perfekt für eine Vielzahl von Komfort- und Industrieanwendungen 
  • Moderne Steuerung sorgt für überragende Zuverlässigkeit und niedrige Betriebskosten

Typenbeschreibung

  • CGWN: komplette Wasserkühlmaschine
  • CCUN: Wasserkühlmaschine ohne Verflüssiger

Optionen

  • Hochleistungsausführung
  • Sanftanlauf
  • Ansteuerung Verdampfer mit Kaltwasserpumpe – Einzel- oder Doppelpumpe
  • Ansteuerung Verflüssiger mit Wasserpumpe – Einzel- oder Doppelpumpe
  • Schalldämpfende Verdichterabdeckung
  • Hoch- und Niederdruckmanometer
  • Hydraulikmodul mit:
    • Einzel- oder Doppelverdampferpumpe einschließlich Wasserfilter und Druckanschluss
    • Drehzahlgeregelte Verflüssigerpumpe mit Strömungswächter, Rücklauf- und Austrittswassertemperatur
    • Verschiedene Kombinationen der Hydraulikmodule lieferbar: nur Verdampfer, nur Verflüssiger oder beide

Geräteregler Tracer™ CH530

Mikroprozessorsteuerung Adaptive Control™ mit folgenden Leistungsmerkmalen:

  • Benutzerfreundliche Bedienerschnittstelle
  • Externe lineare Rückstellung, zusätzlicher und externer Wasser-Temperatursollwert
  • Verdichter-Leistungsbegrenzung (optional)
  • Programmierbare Relais mit Alarmanzeige (optional)
  • Steuerung für Eisspeicherbetrieb (optional)
  • BACnetTM-, LonTalk®-, Modbus- Kommunikationsschnittstelle (optional)
  • Regelung der Wasseraustrittstemperatur am Verflüssiger (optional)

Ressourcen

Kontaktanfrageformular