Sintesis™ eXcellent GVAF-Wasserkühlmaschine

500-1.600 kW

Hauptmerkmale

  • Hervorragende Effizienzen (EER und ESEER)
  • 2 Wirkungsgrade: X und XP
  • 3 Akustikausführungen: Niedriger Schallpegel (LN), Nachtgeräuschsenkung (NNSB), Besonders niedriger Geräuschpegel (XLN)
  • 2 Kältemittelalternativen: R134a und R1234ze mit niedrigem Treibhauspotenzial
  • Radialverdichter mit hoher Drehzahl
  • 100 % ölfreier Betrieb
  • Elektronisch kommutierte Verflüssigerventilatoren (standardmäßig)
  • 2 Kältemittelkreise (standardmäßig)
  • Economizer-Kreislauf (standardmäßig)
  • Mikrokanal-Verflüssigerregister
  • Von Trane patentierter überfluteter CHIL™-Verdampfer (kompakt – hochleistungsfähig – integrierte Technologie – geringe Kältemittelbefüllung)

 

Optionen

  • Integrierte Wasserpumpe
  • Verflüssigerregister mit KTL-Beschichtung
  • OptiPlant: Maschinensequenzschaltung
  • Freie Kühlung
  • Energiemessgerät

Zubehör

  • Strömungswächter
  • Elastische Schwingungsdämpfer

Regel- und Steuermodule

  • Ultimative Regelung: Trane Tracer™ UC800 mit TD7-Display
    • Leicht ablesbarer 7-Zoll-Touchscreen
    • Branchenführende Algorithmen
    • Gestaltung mit offenen Protokollen
    • Adaptive Control™
  • SmartCom-Bedienoberfläche: BACnetTM-, LonTalk®-, Modbus- Kommunikationsfähigkeiten

Suchfunktion für weiteres Produktmaterial

* Disclaimer: Attempting to alter the values in the datasheet is strictly forbidden and Trane shall not be liable for any misuse of the data provided or generated. Trane will also undertake any appropriate legal action to protect its interests in case of violation of this prohibition.

Kontaktanfrageformular