Sintesis™ Advantage CGAF-Wasserkühlmaschine

290-680 kW

Die Sintesis™ Advantage CGAF ist die neue luftgekühlte Wasserkühlmaschine mit Scrollverdichter und einer Leistung von 290 kW bis 680 kW.

Tranes Portfolio ist das vielseitigste und flexibelste der HLK-Industrie. Das Modell CGAF ist Teil der Produktfamilie Sintesis™, zu der auch Verkaufsschlager wie die luftgekühlte Wasserkühlmaschine mit Scrollverdichter RTAF oder die luftgekühlte Wasserkühlmaschine mit Radialverdichtern mit hoher Drehzahl GVAF gehören: mehrere Technologien, herausragende Leistung und bewährte Zuverlässigkeit.

Die Sintesis™ Advantage bietet erstklassige Effizienzniveaus bei Volllast dank Eurovent-Klasse A sowie EER- und SEER-Bewertungen, die die Ecodesign-Mindestanforderungen 2018 übertreffen. Optionen wie freies Kühlen und Wärmerückgewinnung können einfach per Konfiguration integriert werden, ohne die kompakte Konstruktion zu beeinträchtigen.

Alle Geräte sind mit allen geltenden EcoDesign-Vorschriften der EU unter der ErP-Rahmenrichtlinie 2009/125/EC des Europäischen Parlaments konform.

Hauptmerkmale

  • Volllasteffizienz Klasse A oder B
  • 3 Wirkungsgrade: SE, HE, XE
  • 3 Akustikausführungen: SN, LN, XLN
  • Erhältlich mit EC-Ventilatoren
  • Kältemittel R410A
  • Niedrige Kältemittelfüllmenge dank Mikrokanal-Verflüssigerregister

Vorteile für die Kunden

  • Ganzjährige Kühlung bei Umgebungstemperaturen von -20 °C bis zu 52 °C. Das Gerät eignet sich für Komfort-, Industrie- und Prozessanwendungen
  • Hohe Konfigurierbarkeit: Zur Auswahl stehen 9 verschiedene Konfigurationen, die geräuscharmen Betrieb und hohe Effizienz vereinen und die Gesamtbetriebskosten minimieren
  • Hoher akustischer Komfort, passend für jede Anwendung durch drei verschiedene Schalldämpfungsstufen
  • Vollständige Interoperabilität per SmartCom-Schnittstelle LonTalk®, BACnet® und Modbus

  •  

Optionen

  • Lösungen zur Energieeinsparung für geringere Betriebskosten
    • Freie Kühlung
    • Vollständige Wärmerückgewinnung
    • Partielle Wärmerückgewinnung
    • Elektronisch kommutierte (EC) Ventilatoren
  • Schalldämpfung für geräuschempfindliche Anwendungen
    • Verdichterabdeckungen oder Akustikgehäuse
    • Optimierter Ventilatordiffusor
    • Nachtmodus für geräuscharmen Betrieb
  • Integrierte Pumpen-Einheit
    • Einzel- oder Doppelpumpen-Einheit
    • Vollständig in den Geräterahmen integrierter Pufferspeicher
    • Kompatibel mit Anwendungen mit variablem Primärvolumenstrom

Regel- und Steuermodule

  • Trane Tracer UC800
    • Branchenführende Algorithmen
    • Gestaltung mit offenen Protokollen
    • Adaptive Steuerung
    • Basierend auf mehr als 100 Jahren Branchenerfahrung
  • Benutzeroberfläche mit TD7-Bedientafel
    • Leicht ablesbarer 7-Zoll-Touchscreen
    • Vollfarbdisplay für einfache und intuitive Bedienung
  • SmartCom-Bedienoberfläche: BACnet™-, LonTalk™-, Modbus-Kommunikationsfähigkeiten

Suchfunktion für weiteres Produktmaterial

* Disclaimer: Attempting to alter the values in the datasheet is strictly forbidden and Trane shall not be liable for any misuse of the data provided or generated. Trane will also undertake any appropriate legal action to protect its interests in case of violation of this prohibition.

Kontaktanfrageformular