RTAD-Wasserkühlmaschine

250–650 kW

Hauptmerkmale

  • Kleine Stellfläche
  • Nur ein Stromanschluss
  • Niedrige Schallpegel
  • Sterndreieckstarter
  • Exakte Lastanpassung
  • Flexibilität bei der Anwendung
  • Sehr gut geeignet für die Eisherstellung bis -12 °C Soletemperatur

Vorteile für die Kunden

  • Zuverlässigkeit: Schraubenverdichter von Trane mit nur 3 beweglichen Teilen
  • Einfache Installation: Große Auswahl an Hydraulikmodulen

Einige Größen und Versionen sind nicht in Ländern erhältlich, die die Ecodesign-Richtlinie umsetzen.

Optionen

  • Sommerbetrieb (bis 52 °C)
  • Betrieb bei niedrigen Außentemperaturen (bis zu -18 °C)
  • Geräuscharme Ausführung: Ventilatoren mit niedriger Drehzahl und schalldämpfendem Verdichtergehäuse
  • Hochleistungsausführung
  • Netz-Trennschalter
  • Schutzvorrichtung für den Verflüssiger oder das gesamte Gerät
  • Nacht-Absenkung zur Geräuschreduzierung während der Nachtstunden
  • Hoch- und Niederdruckmanometer
  • Hydraulikmodul – Einzel- oder Doppelpumpe mit Wasserfilter
  • Ausführung mit 60 Hz
  • Freie Kühlung

Energiesparoptionen: Hochleistungsausführung, Wärmerückgewinnung, freies Kühlen

Zubehör

  • Schwingungsdämpfende Neopren-Unterlagen
  • Anschlusssatz für genutete Rohrverbindungen
  • Strömungswächter

Steuerung UCM-CLD

Mikroprozessor Adaptive Control™ mit folgenden Merkmalen:

  • Gerätesteuermodul mit Klartextanzeige
  • Ext. Auto-Betrieb/Abschaltung
  • Externe Sperre
  • Steuerung der Kaltwasserpumpe
  • Kontakte für Alarmanzeige
  • Karte für Eisspeicherbetrieb (optional)
  • LonTalk®, Modbus- Kommunikationsfähigkeiten
  • Karte für externen Kaltwasser- und Strombegrenzungssollwert (optional)

Suchfunktion für weiteres Produktmaterial

* Disclaimer: Attempting to alter the values in the datasheet is strictly forbidden and Trane shall not be liable for any misuse of the data provided or generated. Trane will also undertake any appropriate legal action to protect its interests in case of violation of this prohibition.

Kontaktanfrageformular