Zuverlässige Trane-Systeme, auf die sich Ihre Produktion verlassen kann
Trane verfügt über fundierte Erfahrung bei der Klimaregelung im
industriellen Bereich, angefangen von einfachen Wasserkühlmaschinen
bis hin zu technisch komplexen Systemen, die für Effizienzsteigerung
optimiert sind. Eine der höchsten Trane-Prioritäten bei der Auslegung
industrieller Anwendungen ist ein zuverlässiger Betrieb der Systeme.
Trane empfiehlt Systeme, die bei auftretenden Problemen (z. B.
Kommunikationsstörungen) eigenständig in Betrieb bleiben, bis die
Störung lokalisiert und beseitigt ist. Außerdem sind die
Benutzerschnittstellen ein Muster an Einfachheit, denn sie bieten
genau den richtigen Umfang an Informationen über den Systemstatus und
die Betriebsbedingungen. Da alle Geräte an ein Netzwerk angeschlossen
sind, können System- und Geräteinformationen jederzeit abgerufen
werden. Diese liefern eine Übersicht über das System mit seinen
Reaktionen und erleichtern Diagnosen.
Steuerung von Wasserkühlmaschinen
Diese Anwendung ist in Trane-Gerätereglern vorprogrammiert. Eine
konsistente, zuverlässige und immer gleiche Leistung ist damit
unabhängig vom Projekt gewährleistet und die Inbetriebnahme nimmt nur
wenig Zeit in Anspruch.
Individuelle Optimierung
Die Wasserkühlmaschinen-Modelle und deren Dimensionierung werden so
ausgewählt und ausgelegt, dass ein an das Lastprofil der Anlage
optimal angepasstes System entsteht. Die mit Hilfe der verfügbaren
Parameter vorprogrammierte Folgeschaltung von Wasserkühlmaschinen ist
dabei eine wesentliche Funktion bei der Systemoptimierung.
Technischer Service
Auf Basis von Software-Simulationen entwickelt und bewertet Trane
Lösungsalternativen. Dieses System zeigt alle Lösungen aus
verschiedenen Blickwinkeln, berücksichtigt wirtschaftliche und
technische Aspekte, Fragen der Sicherheit und Zuverlässigkeit usw. und
erleichtert damit die Wahl der besten Alternative für die Lösung eines Problems.
Trane Gebäude Service
Durch den Abschluss eines Wartungs-/Dienstleistungsvertrages mit
Trane, der Anlagen und Software des Gebäudemanagementsystems
einschließen kann, werden spätere Anpassungen, Feineinstellungen und
Instandhaltungsmaßnahmen von Servicetechnikern durchgeführt, die eng
mit den ursprünglichen Entwicklern des Systems zusammenarbeiten. Ein
kontinuierlicher Service und eine effiziente Beratung bei Fragen einer
evtl. notwendigen Systemverbesserung sind auf diese Weise sichergestellt.