Trane führt XStream™ ein, eine neue Generation von wassergekühlten Wasserkühlmaschinen mit Schraubenverdichtern und beispiellosem Leistungsvermögen
Die neue Reihe bietet Kühl- und Heizoptionen und ist in vier verschiedenen Effizienzstufen erhältlich, einschließlich einer Spitzenleistung von bis zu 2,3 MW, ein Wert, den keine andere auf dem Markt erhältliche Wasserkühlmaschine mit Schraubenverdichter erreicht
Brüssel, 24. Juni 2016 – Trane, ein führender Anbieter von Komfortlösungen und -dienstleistungen und eine Marke von Ingersoll Rand, führt XStream™ ein, eine neue Reihe von wassergekühlten Wasserkühlmaschinen mit Schraubenverdichtern, die ab sofort in Europa und dem Nahen Osten erhältlich ist. Die neue Generation Wasserkühlmaschinen zielt auf die Bedürfnisse von Gebäudebesitzern ab, die eine Lösung mit hoher Betriebseffizienz, Anwendungsflexibilität und der besten Amortisierung suchen, um steigende Energiekosten auszugleichen.
Die neue XStream-Reihe umfasst Versionen mit hohen Leistungen von bis zu 2,3 MW, ein Wert, den keine andere auf dem Markt erhältliche Wasserkühlmaschine mit Schraubenverdichter erreicht. Die XStream-Geräte sind eine zuverlässige und effiziente Alternative für Kunden, die eine höhere saisonale Effizienz in kritischen Anwendungen für Gebäuden wie Rechenzentren, Krankenhäusern, Prozesskühlung, großen Bürogebäuden und Bereichskühlung und -beheizung benötigen.
„Unsere neuen Wasserkühlmaschinen der XStream-Reihe sind die perfekte Wahl für Gebäude, die eine hohe Leistung und Energieeffizienz erfordern und dabei präzise den zusätzlichen Anforderungen wie Heizung und extremen Lastschwankungen gerecht werden“, so Erik van Oossanen, Portfoliomanager bei Trane. „Keine andere Wasserkühlmaschine auf dem heutigen Markt kann der XStream-Reihe das Wasser reichen. Unsere Kunden erhalten die Möglichkeit, die Geräte unter hohen Verflüssigungstemperaturen von bis zu 65 °C und bis zu -12 °C auf der Verdampferseite zu betreiben. Somit sind sie perfekt für Anwendungen mit hohen Kühlwassertemperaturen oder Heizanwendungen für die Erzeugung von warmem Trink- oder Brauchwasser geeignet.“
Die flexible Konstruktion des XStream-Portfolios bietet Effizienzkonfigurationen, die genau auf die Kundenbedürfnisse zugeschnitten werden können. Hierzu gehören:
- Verfügbarkeit in vier Effizienzstufen, die über beste EER- (Energy Efficiency Ratio) und ESEER-Bewertungen (European Sesonal Energy Efficiency Ratio) verfügen. Das XStream-Modell XE bietet einen Netto-EER-Wert von 5,72 (Brutto 5,88) und das XStream-Modell HSE erzielt einen Netto-ESEER-Wert von 7,49 (Brutto 7,69).
- Gegenstromkonfiguration der Serie, welche die Effizienz der Wasserkühlmaschine deutlich erhöht und Installationskosten senkt.
- Alle Größen mit zwei Kreisen, wodurch die Kältemittelmenge pro Kreis reduziert und die Zuverlässigkeit weiter erhöht wird.
- Vollständige Kompatibilität mit dem Einsatz
eines variablen Durchflusses für einen niedrigeren
Energieverbrauch.
Merkmale wie die Trane Adaptive Control™ mit patentierten, branchenführenden Algorithmen und mehreren Diagnosefunktionen ermöglichen Gebäudemanagern, im Fall von außergewöhnlichen Betriebsbedingungen, Maßnahmen zu ergreifen und ein Abschalten zu verhindern. Diese proaktive Option sorgt für die bei kritische Anwendungen erforderliche Zuverlässigkeit und wird von Tranes jahrzehntelanger Erfahrung in der Schraubenverdichter-Technologie mit hunderttausenden weltweit betriebenen Verdichtern ergänzt.
Alle XStream-Wasserkühlmaschinen werden in der hochmodernen Prüfeinrichtung von Trane im französischen Epinal einem kompletten Funktionstest und einer Überprüfung unterzogen. Das computerbasierte Testprogramm prüft die Sensoren, Verkabelung, elektrischen Komponenten, Funktion des Mikroprozessors, Kommunikationsfähigkeit und Leistung des Expansionsventils intensiv, um die höchsten Qualitätsstandards sicherzustellen.
# # #
Über Ingersoll Rand und Trane
Ingersoll Rand (NYSE: IR)
fördert die Lebensqualität durch die Schaffung komfortabler,
nachhaltiger und effizienter Umgebungen. Unsere Mitarbeiter und
Marken – darunter Club
Car®, Ingersoll
Rand®, Thermo
King® und Trane® – tragen
gemeinsam dazu bei, die Qualität und Behaglichkeit der Luft in Häusern
und Gebäuden, den Transport und Schutz von Nahrungsmitteln bzw.
verderblichen Waren sowie die Produktivität und Effizienz
industrieller Prozesse zu steigern. Wir sind ein
13-Milliarden-$-Weltunternehmen, das sich zu nachhaltigem Fortschritt
und dauerhaftem Erfolg verpflichtet hat. Die Lösungen von Trane, die
ein breit gefächertes Sortiment an energieeffizienten Heizungs-,
Lüftungs- und Klimaanlagen, Haustechnik und Bauleistungen,
Ersatzteilbetreuung und moderne Kontrollsysteme umfassen, optimieren
das Raumklima. Weitere Informationen finden Sie unter www.ingersollrand.com oder trane.com.