Trane erweitert das XStream™-Portfolio um neue hocheffiziente und umweltfreundliche Modelle
Hohe Kühl- und Heizeffizienz, mehrere Kältemitteloptionen und der größte Leistungsbereich der Branche
Brüssel, 20. Febr. 2019 – Trane®, einer der weltweit führenden Anbieter von Komfortlösungen und Dienstleistungen für Innenaufstellung und eine Marke von Ingersoll Rand, erweitert das XStream™-Portfolio und stellt neue kompakte wassergekühlte Kältemaschinen und Wasser/Wasser-Wärmepumpen vor. Die neuen Lösungen bieten drei Kältemitteloptionen, um die Anforderungen an Nachhaltigkeit und Effizienz unterschiedlicher Komfort- und Prozesskühlungsanwendungen zu erfüllen.
Die neuen XStream RTWF-Produkte decken den unteren Leistungsbereich zwischen 340 und 920 kW ab und sind auch in Modellen erhältlich, die auf Kältemittel mit geringem Treibhauspotenzial wie R-513A und R-1234ze ausgelegt sind. Durch das Kältemittel R-1234ze mit einem Treibhauspotenzial unter 1 erzielt die XSTREAM RTWF-Maschine Heisswasser bis zu 80 °C. Deshalb ist diese nachhaltige Kühl- und Heizlösung eine echte Alternative gegenüber herkömmlichen Heizsystemen mit fossilen Brennstoffen.
Durch die neue Portfolioerweiterung bieten die Wasserkühlmaschinen und Wärmepumpen mit Schraubenverdichter der XStream-Serie Kunden noch vielseitigere, effizientere und nachhaltigere Lösungen mit einer Leistung zwischen 340 und 3.700 kW – dem branchenweit größten Leistungsbereich.
„Die Vielseitigkeit des XStream-Portfolios von Trane gewährt den Kunden eine beispiellose Entscheidungsfreiheit und erfüllt vielfältige Anforderungen für hocheffiziente und nachhaltige Lösungen zur Komfort- und Prozesskühlung“, sagt Jose La Loggia, Vice President und General Manager von Trane in Europa, dem Nahen Osten und Afrika. „Gebäudebesitzer, die nach einer zukunftssicheren und nachhaltigen Lösung suchen, werden dank der Leistung und Effizienz der XStream-Technologie und den flexiblen Kältemitteloptionen bei Trane fündig.“
Die Vorzüge der XStream-Kältemaschinen und -Wärmepumpen machen sie zu einer idealen Lösung für kritische Innenbereiche wie Rechenzentren, Krankenhäuser, große Bürogebäude oder industrielle Prozessanwendungen. Die Lösungen erzielen eine optimale Effizienz bei minimaler Kältemittelfüllmenge ohne Kompromisse bei der Zuverlässigkeit. Zu ihren Highlights zählen:
- Wärmetauscher mit branchenführender Effizienz
- Patentierte Verdampferkonstruktion von Trane mit geringer Kältemittelbefüllung (CHIL)
- Schraubenverdichter und Radialverdichter mit hoher Drehzahl und ölfreien Magnetlagern
- Vollständige Kompatibilität mit dem Einsatz eines variablen Durchflusses für einen niedrigeren Energieverbrauch und verbesserte Systemeffizienz.
- Trane Adaptive Control™ mit patentierten, branchenführenden Algorithmen und mehreren Diagnosefunktionen.
Die Trane XStream-Modelle mit geringem Treibhauspotenzial durch spezielle, modernste Kältemittel sind Teil des EcoWise-Produktportfolios von Ingersoll Rand, das entwickelt wurde, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu verringern sowie eines hocheffizienten Betrieb zu gewährleisten.
Nähere Informationen zum vollständigen Trane-Lösungsportfolio finden Sie auf Trane.eu.
# # #
Über Ingersoll Rand
Ingersoll Rand (NYSE:IR) ist weltweit führend bei der Schaffung und Aufrechterhaltung sicherer, komfortabler und energieeffizienter Umgebungen in Gewerbe-, Wohnungsbau- und Industrieobjekten. Unsere Mitarbeiter und Marken — dazu gehören Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King® und Trane® — arbeiten gemeinsam an der ständigen Verbesserung des Raumkomforts in Wohnungen und Gebäuden, sie transportieren und bewahren Lebensmittel und verderbliche Waren, sie schützen Privathäuser und gewerbliche Gebäude und sie steigern die Produktivität und Effizienz industrieller Prozesse. Lösungen von Trane, die ein breit gefächertes Sortiment an energieeffizienten Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen, Haustechnik und Bauleistungen, Ersatzteilbetreuung und moderne Kontrollsysteme umfassen, optimieren das Raumklima. Ingersoll Rand unterstützt als weltweit tätiges Unternehmen nachhaltige Geschäftspraktiken bei sich und bei seinen Kunden. Weitere Informationen finden Sie unter www.ingersollrand.com oder www.trane.com.