Erste europäische Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Schraubenverdichter: die neue TRANE RTXC
Marktführende Heiz- und Kühleffizienz, kontinuierliche Leistungsregelung und zuverlässigen Betrieb: So überzeugt die TRANE RTXC mit Schraubenverdichter.
Brüssel, 4. Mai 2021 - TRANE, von TRANE Technologies, weltweit führender Anbieter von Komfortlösungen und -dienstleistungen für Raumklimatisierung, präsentiert mit der RTXC die erste europäische Luft-Wasser-Wärmepumpe mit TRANE Schraubenverdichter. Die neue RTXC ist in puncto Effizienz, Zuverlässigkeit und Breite des Betriebsbereiches marktführend. So erfüllt sie die Anforderungen an eine robuste und leistungsstarke Komfortkühlung und -heizung in ganz Europa.
Mit ihrem Schraubenverdichter steuert die RTXC-Wärmepumpe ihre Kapazität kontinuierlich und stabilisiert so die Wassertemperatur. Die Leistung wird vom adaptiven Controller TRANE Tracer™ UC800 gesteuert. Dieser sorgt dafür, dass das Gerät auch unter schwierigsten Bedingungen in Betrieb bleiben kann.
Büros, Krankenhäuser, Hotels und andere Gebäude, die eine energieeffiziente Komfortkühlung und -heizung brauchen, profitieren jetzt von den überzeugenden Leistungswerten der TRANE RTXC. Mit einem um bis zu 20 Prozent besseren Wirkungsgrad als vergleichbare, am Markt verfügbare Geräte und einem Leistungskoeffizienten (COP) von 3,5 bietet die TRANE RTXC niedrigere Betriebskosten und reduziert den Energieverbrauch im Gebäude. Der marktführende Betriebsbereich und die Möglichkeit, mit 55 Grad Celsius bei einer Umgebungstemperatur von nur -10 Grad Celsius zu heizen, machen die RTXC zu einer idealen Lösung für Komfortheizungsanwendungen in ganz Europa.
Erik van Oossanen, Portfolio Manager bei TRANE Europe: Wir bei TRANE bieten unseren Kunden viele neue Optionen und Technologien an, damit sie die Effizienz ihrer Gebäude erhöhen können. Luft-Wasser-Wärmepumpen ermöglichen es, Erneuerbare Energie für das Gebäude nutzbar zu machen. Damit reduzieren sie erheblich die Energieintensität von Gebäuden. Hier setzt unsere RTXC-Luft-Wasser-Wärmepumpe auf Basis unseres bekannten Schraubenverdichters neue Maßstäbe.
Die Hauptmerkmale der europaweit einzigartigen TRANE RTXC-Wärmepumpe:
- TRANE-Schraubenverdichter und kontinuierliche Heiz- und Kühlleistung von 380 bis 770 kW.
- Marktführend bei Effizienz und Betriebsbereich für den Wärmepumpenbetrieb mit Warmwasser von bis zu 55 °C bei bis zu -10 °C Umgebungstemperatur.
- Energieeffizienzklasse A für Kühlung und Heizung mit Volllasteffizienz
- Nutzung Erneuerbarer Energie (Umgebungsluft) mit geringem Kohlendioxidausstoß.
- Partielle Wärmerückgewinnung mit Wiederverwendung der „freien Wärme“ und gleichzeitiger Komfortkühlung.
- Kältemittel R134a und R513A
Informationen zum umfangreichen TRANE-Lösungsportfolio finden Sie auf www.TRANE.de.
# # #
Über Trane
Trane, eine Marke der Trane Technologies (NYSE: TT), entwickelt als globaler Klima-Innovator komfortable, energieeffiziente Umgebungen für Innenräume im gewerblichen und privaten Bereich. Weitere Informationen unter www.trane.eu und www.tranetechnologies.com.