Bessere Konnektivität, flexiblere Steuerung und größere Leistung.

Die wassergekühlten Kältemaschinen und Wasserwärmepumpen der Reihe Flex2O von Trane sind jetzt mit einer Leistung von bis zu 700 kW in einer einzigen Einheit mit dem neuen Trane Symbio™ 800-Controller erhältlich. Für mehr Flexibilität, Wartungsfreundlichkeit und Konnektivität.

Brüssel, 14. April 2021 - Trane®, weltweit führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für den Innenraumkomfort und eine Marke von Trane Technologies, präsentiert ein Upgrade seiner Flex2O Reihe an wassergekühlten Scroll-Kältemaschinen und Wasserwärmepumpen.

Die Flex2O Serie bietet ganzjährig Komfort; mit Prozesskühl- und/oder Heizeffizienz auf kleinem Raum. Jetzt ist die Baureihe mit einer Leistung von bis zu 700 kW in einer einzigen Maschine erhältlich. Zudem ist sie mit dem neuen Trane Symbio™ 800-Controller ausgestattet – für die Gebäudeautomation und nahtlose Konnektivität.

Um auch große Kapazitäts- und Leistungsanforderungen eines Gebäudes zu erfüllen, sind die Flex2O Maschinen kompakt und modular aufgebaut. Das verbessert die Skalierbarkeit und Flexibilität bei der Konfiguration und ermöglicht die Kombination von bis zu sechs Maschinen.

Mit der gesteigerten Kapazität einer einzelnen Flex2O-Maschine können Gebäudeeigentümer und Facility Manager die Kapazität ihres Systems jetzt einfacher an den sich ändernden Heiz- und Kühlbedarf anpassen.

Der Symbio™ 800-Controller erleichtert die Überwachung, Verfolgung und Steuerung der Kühl- und Heizprozesse aus der Ferne. Flex2O -Maschinen sind jetzt standardmäßig mit Anschlüssen für die Gebäudeautomation ausgestattet.

Damit können auch kleinere Gebäude die Vorteile der Konnektivität und erweiterte Diagnosefunktionen nutzen, einschließlich der Fernüberwachung über eine Serviceschnittstelle.

Louis Rompré, Portfolio Manager bei Trane Europe: „Verbesserung von Effizienz, Leistung, Nachhaltigkeit, Wartungsfreundlichkeit und Konnektivität: Bei Trane suchen wir kontinuierlich nach Möglichkeiten, unsere Systeme zu optimieren, damit unsere Kunden ihre Anforderungen an Komfort und Prozesskühlung und -heizung leichter erfüllen können. Das Upgrade unseres Flex2O-Portfolios ist das aktuelle Beispiel unserer Innovationsoffensive. Mit unserem Portfolio an Schrauben-, Scroll- und magnetgelagerten Verdichtern bieten wir unseren Kunden die richtige Technologie und Lösung für jede Anwendung. Gebäude werden damit leistungsfähiger und klimafreundlicher gekühlt und geheizt.“

Die Wasser/Wasser-Wärmepumpen der Flex2O-Reihe erfüllen die höchste Ecodesign Effizienzklasse A+++. Sie sind ideal für urbane Gebiete mit strengen Anforderungen an Umweltschutz und Nachhaltigkeit, weil sie kompatibel zu Geothermie-Anwendungen sind und herkömmliche Gas- oder Ölheizungen ersetzen.

Die kompakte Flex2O-Reihe bringt Höchstleistung mit geringem Platzbedarf. Sie eignet sich damit besonders für gewerbliche und industrielle Anwendungen in Stadtzentren und Gebäuden mit begrenzter Fläche.

Hauptmerkmale der Flex2O-Reihe:

  • Breites Einsatzgebiet: für Krankenhäuser, Bürogebäude, größeren Mehrfamilienhäusern, Lagern und industriellen Anwendungen.
    • Kaltwassertemperaturen zwischen -7 °C und +25 °C
    • Warmwassertemperaturen bis +60 °C
  • Optimiert für den Anschluss an HLK-Systeme: Lüftungsgeräte, Fußbodenheizung, Heizkörper oder Kühlbalken
  • Durch das kompakte und intelligente Design passt das Gerät durch Türen und in Personenaufzüge.
  • Wandmontage mit vollständigem Zugriff auf alle wichtigen Bauteile.

Trane Symbio™ 800-Controller:

  • Kommunikationsprotokoll nach offenem Standard
  • Interaktion mit Gebäudemanagement-Controllern mit Bacnet IP- und Modbus TCP-IP-Protokoll
  • Bessere Wartungsfreundlichkeit durch integrierte Serviceschnittstellen, auf die über Webbrowser zugegriffen werden kann
  • Konnektivität und Fernzugriff auf Geräte, Datenanalyse, Diagnose und Berichte
  • Software-Updates für zukünftige Verbesserungen

 

# # #

Über Trane

Trane – von Trane Technologies (NYSE: TT) sorgt als globaler Klima-Innovator für komfortable, energieeffiziente Innenumgebungen bei gewerblichen und privaten Anwendungen. Mehr unter www.Trane.eu und www.tranetechnologies.com

Contact Information

Geraldine Velner

Communications Leader, Trane Technologies EMEA

+32493282676

geraldine.velner@tranetechnologies.com

Michal Karkoszka

Contractor, Trane Technologies

+48222435357