Trane erweitert Angebot um neue, größere und modulare Airfinity™ Dachklimageräte mit hoher Effizienz
Brüssel, 18. Dezember 2018 – Trane®, einer der weltweit führenden Anbieter von Komfortlösungen und -dienstleistungen für Gebäude und eine Marke von Ingersoll Rand, stellt Airfinity™ XL vor, den neuesten größeren Vertreter der Airfinity™ Reihe an kompakten Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagensystemen (HLK) zur Dachmontage, der jetzt in Europa erhältlich ist. Das neue Dachklimagerät übertrifft die Mindestanforderungen an die saisonale Effizienz für das Jahr 2018, wie sie in der ErP-Richtlinie 2016/2281 für energieverbrauchsrelevante Produkte festgelegt wurde. Das spiegelt auch das Engagement von Trane für nachhaltige Lösungen für den Kunden wider.
Die Airfinity™-Reihe an Dachklimageräten ist ein Sortiment an leichten, kompakten und modularen, sofort einsetzbaren HLK-Geräten, die sich ideal für den Einsatz im Einzelhandel und in Lagerhäusern eignen. Sie wurde speziell entwickelt, um Installations-, Inbetriebnahme- und Wartungskosten zu reduzieren. Mit dieser Zielsetzung verbessern auf den jeweiligen Bedarf angepasste Lösungen die Effizienz bestehender Gewerbegebäude.
Die kompakten Dachklimageräte Airfinity™ XL sind umfassend konfigurierbar und lassen sich einfach auf beliebige Anwendungsbereiche in mittelgroßen bis großen Gebäuden anpassen. Sie bieten Leistungen von 120–220 Kilowatt (kW) und 42.000 Kubikmeter nominalen Luftvolumenstrom. In Kombination mit einem Energierückgewinnungsmodul ist eine Leistung bis zu 290 kW möglich. Die neuen Modelle zeichnen sich durch eine einfache Installation, einen noch einfacheren Einbau und einen sehr geringen Wartungsaufwand aus.
„Wir haben die neuen, größeren Airfinity™ XL Geräte entwickelt, um unseren Kunden ein Plus an Leistung und Effizienz zu niedrigeren Kosten zu bieten, zusammen mit der bekannten Qualität und Zuverlässigkeit von Trane“, so Jose La Loggia, Vizepräsident und Geschäftsführer von Trane in Europa. „Wir ermöglichen unseren Kunden nachhaltige Lösungen und sind stolz darauf, die Ecodesign-Vorgaben für 2021 ohne Einbußen bei Qualität und Leistung erfüllen zu können. Unsere kontinuierliche Innovation mit Airfinity™ über die letzten beiden Jahre spiegelt unser Engagement für die neuesten und effizientesten Technologien für kompakte Dachklimageräte in unserem HLK-Angebot wider.“
Die Leistungsprüfung der Geräte findet in der hochmodernen Testeinrichtung von Trane in Epinal, Frankreich, statt. Dort wird die Einhaltung von Ecodesign-Vorschriften überprüft. Die branchenführende Testeinrichtung ist dafür zugelassen, HLK-Produkte gemäß den höchsten Industriestandards zu testen, z. B. der europäischen Norm EN 14511 und den Anforderungen von Eurovent.
Zu den wichtigsten Unterscheidungsmerkmalen des Airfinity™ XL Dachklimageräts zählen:
- Hocheffiziente Scrollverdichter mit zwischengeschalteten Teillastventilen verbessern die Teillasteffizienz ohne Leistungseinbußen.
- Umfassend konfigurierbarer und einfacher Einbau. Airfinity XL ist eine Plug-and-Play-Lösung mit vielen verschiedenen Optionen und Zubehör, das sich auf jede beliebige Installation anpassen lässt.
- Das neue Gerät Airfinity XL ist auch mit dem Trane Tracer Concierge System kompatibel, einer kostengünstigen und benutzerfreundlichen Energiemanagementlösung für Gebäude, die dem Bediener die Fernverwaltung mehrerer Dachklimageräte per Tablet oder Smartphone gestattet.
Nähere Informationen zum vollständigen Trane-Lösungsportfolio finden Sie auf Trane.eu.
# # #
Über Ingersoll Rand
Ingersoll Rand (NYSE:IR) ist weltweit führend bei der Schaffung und Aufrechterhaltung sicherer, komfortabler und energieeffizienter Umgebungen in Gewerbe-, Wohnungsbau- und Industrieobjekten. Unsere Mitarbeiter und Marken — dazu gehören Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King® und Trane® — arbeiten gemeinsam an der ständigen Verbesserung des Raumkomforts in Wohnungen und Gebäuden, sie transportieren und bewahren Lebensmittel und verderbliche Waren, sie schützen Privathäuser und gewerbliche Gebäude und sie steigern die Produktivität und Effizienz industrieller Prozesse. Lösungen von Trane, die ein breit gefächertes Sortiment an energieeffizienten Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen, Haustechnik und Bauleistungen, Ersatzteilbetreuung und moderne Kontrollsysteme umfassen, optimieren das Raumklima. Ingersoll Rand, ein weltweit tätiges Unternehmen mit 14 Mrd. US$ Umsatz, unterstützt nachhaltige Geschäftspraktiken bei sich und bei seinen Kunden. Weitere Informationen finden Sie unter www.ingersollrand.com oder www.trane.com.