Trane führt Airfinity™ ein, eine neue Reihe an Dachgeräten mit hoher Leistung
Neue leichte und kompakte Reihe von Trane Rooftops, ausgelegt für eine einfache Montage, eine höhere Betriebssicherheit und Energieeffizienz
Brüssel, Belgien, 30. Juni 2016 –Trane, ein führender Anbieter von Komfortlösungen und -dienstleistungen und eine Marke von Ingersoll Rand, führt Airfinity™ ein, eine völlig neue Reihe an Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagensystemen (HLK) zur Dachmontage. Diese Geräte sind auf die Einhaltung der kommenden EcoDesign-Vorschriften der EU ausgelegt, einschließlich der EcoDesign-Richtlinie 2018, und senken die Betriebs- und Installationskosten.
Die neue Airfinity-Reihe von Rooftops ist eine Baureihe von leichten, kompakten und modularen, sofort einsetzbaren Geräten, die mit Funktechnologie ausgestattet werden können. Die Baureihe wurde entwickelt, um beim Austausch Zeit und Kosten zu sparen sowie die Effizienz von bestehenden Gebäuden in ganz Europa zu verbessern, die flexible Lösungen für die Erfüllung der einzigartigen Anforderungen einer Vielzahl gewerblich genutzter Gebäude erfordern.
„Unser neues Sortiment von Rooftops ist auf Flexibilität ausgelegt. Die Geräte sind benutzerfreundlich. Installation, Betrieb und Wartung gestalten sich einfach“, so Dominique Silva, Leiterin der Universalsystem-Produkte von Trane in Europa. „Durch die Airfinity-Produkte sparen unsere Kunden viel Zeit und Kosten während der Nachrüstung. Dies ist besonders für Gebäude mit Publikumsverkehr, wie Restaurants, Kinos oder Supermärkte von Vorteil, da dort aufgrund der Öffnungszeiten das Zeitfenster zum Installieren, Warten oder Ersetzen der Ausrüstung sehr begrenzt ist.“
Die neuen Rooftops der Airfinity-Reihe von Trane mit 40 bis 250 kW zeichnen sich durch viele nachhaltige Verbesserungen aus, die zu Energieeinsparungen und geringeren Betriebskosten des Systems beitragen. Hierzu gehören:
- Saisonale Effizienz (SEER) von bis zu 3,5, gemäß der EU-Vorschriften für 2018 (EcoDesign), in der die Mindestanforderungen für die Teillasteffizienz von Rooftops festgelegt werden.
- In Reihe geschaltete Multi-Scrollverdichter mit hoher Effizienz für hohe Leistung im Volllast- und Teillastbetrieb dank Leistungsregulierung.
- Variable Drehzahl an Innenventilatoren für einen ruhigeren, reibungsloseren und effizienteren Betrieb.
- Lösungen mit freier Kühlung und Wärmerückgewinnung für niedrigere Gesamtbetriebskosten. Das Wärmerückgewinnungsmodul ist mit erstklassiger Wärmetauscherrad-Technologie ausgestattet. Es bietet eine Amortisationszeit von unter einem Jahr für typische Anwendungen, die eine Frischluftzufuhr benötigen, wie Kinos, Restaurants, Lager usw. Für sofortigen Einsatz entwickelt, kein Dachmontagerahmen erforderlich.
- Optimierte Innenluftqualität dank hochklassiger Filterung (bis zu F9) und doppelwandigen Paneelen.
# # #
Über Ingersoll Rand und Trane
Ingersoll Rand (NYSE: IR)
fördert die Lebensqualität durch die Schaffung komfortabler,
nachhaltiger und effizienter Umgebungen. Unsere Mitarbeiter und
Marken – darunter Club
Car®, Ingersoll
Rand®, Thermo
King® und Trane® – tragen gemeinsam
dazu bei, die Qualität und Behaglichkeit der Luft in Häusern und
Gebäuden, den Transport und Schutz von Nahrungsmitteln bzw.
verderblichen Waren sowie die Produktivität und Effizienz
industrieller Prozesse zu steigern. Wir sind ein
13-Milliarden-$-Weltunternehmen, das sich zu nachhaltigem Fortschritt
und dauerhaftem Erfolg verpflichtet hat. Die Lösungen von Trane, die
ein breit gefächertes Sortiment an energieeffizienten Heizungs-,
Lüftungs- und Klimaanlagen, Haustechnik und Bauleistungen,
Ersatzteilbetreuung und moderne Kontrollsysteme umfassen, optimieren
das Raumklima. Weitere Informationen finden Sie unter www.ingersollrand.com oder trane.com.