Select language
Maschinen und Geräte Übersicht
Geräte
Produktauswahl
Planungs- und Analyse-Tools
Europäische Testanlage
Trane für Ingenieure
Regel- und Steuermodule Übersicht
Über Gebäudesteuerungen
Steuerungssysteme für Gebäudemanagement
Geräteregler
Fühler
Kälteanlagensteuerung
Mietgeräte Übersicht
Anwendungsfelder für den Mietservice
Mietanforderungen
Kreislaufwirtschaft
Mietmärkte
Erfolgsgeschichten
Geräte/Ausrüstung
Kontaktieren Sie uns Vielen Dank
Rental Kontaktieren Sie uns
Cold Storage
Ersatzteile und Serviceleistungen Übersicht
Ersatzteile und Zubehör
Services
Übersicht
Trane FreeCool
TR1 2800 Series
Marktanwendungen Übersicht
Bürogebäude
Rechenzentren
Gesundheitswesen
Hotelbranche
Branchen
Einzelhandel
Nahrungsmittel und Getränke
Heizen
Über uns Übersicht
Unternehmensgeschichte von Trane
Trane-Konzept
Innovation
Hocheffiziente Gebäude
Energieeffizienz
Nachhaltigkeit
Neuigkeiten
09.28.2017 | Trane introduceert de Sintesis Advantage-serie: luchtgekoelde koelmachines en warmtepompen met een hoog rendement, een laag geluidsniveau voor vele toepassingen
Weiterlesen
09.28.2017 | Trane presenta i refrigeratori raffreddati ad aria e le pompe di calore Sintesis Advantage per un’elevata efficienza, bassa rumorosità e un impiego versatile.
09.28.2017 | Trane lance les pompes à chaleur et les refroidisseurs à condensation par air Sintesis Advantage pour des applications polyvalentes à rendement élevé et à faible niveau sonore
09.20.2017 | Trane führt luftgekühlte Wasserkühlmaschinen und Wärmepumpen von Sintesis Advantage für hocheffiziente, geräuscharme und flexible Anwendungen ein
09.20.2017 | Trane presenta las bombas de calor y las enfriadoras de condensación por aire Sintesis Advantage
09.20.2017 | Trane Introduces Sintesis Advantage Air-Cooled Chillers and Heat Pumps
06.29.2017 | Trane stellt die Rental Selector App für eine schnelle und einfache Auswahl der richtigen temporären Kühl- und Heizgeräte vor
06.29.2017 | Компания Trane представляет приложение Rental Selector, позволяющее быстро и легко выбрать подходящее временное оборудование для охлаждения и обогрева
06.29.2017 | Trane presenta su aplicación Rental Selector para una selección rápida y sencilla de las unidades adecuadas de refrigeración y calefacción temporales
06.29.2017 | Trane Introduces the Rental Selector App for Quick and Easy Selection of the Right Temporary Cooling and Heating Units
Michal Karkoszka
+48 601 077 932
michal.karkoszka@irco.com