Die innovativen technologischen Fortschritte von Trane führen zu einer beeindruckenden Steigerung der Energieeffizienz. Wir unterstützen unsere Kunden bei der Erfüllung ihrer Heiz- und Kühlanforderungen mit einem breiten Angebot an energieeffizienten HLK-Systemen sowie mit Miet- und Serviceleistungen, Ersatzteilservice und modernen Steuerungen.
Thermische Systemlösungen für alle Branchen
Neueste Nachrichten
Blog
Kühllagerlösungen für Veranstaltungen: Höhere Effizienz mit Trane-Containern
16-01-2024 - In der dynamischen Welt der Veranstaltungen, des Caterings, der TRADE Shows und Messen ist die Notwendigkeit einer zuverlässigen und effizienten Kühllagerung von größter Bedeutung. Ob es darum geht, die Frische von Lebensmitteln für Tausende auf einem Festival zu bewahren oder die Unversehrtheit temperaturempfindlicher Produkte auf einer Messe aufrechtzuerhalten, die richtige Kühllagerlösung kann den Unterschied ausmachen. Hier kommen die Kühlhauscontainer von Trane ins Spiel, die eine präzise Temperaturkontrolle von +40°C bis -70°C bieten. Trane-Kühlhäuser: Präzision und Vielseitigkeit Trane, ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet...
Blog
Die wichtige Rolle von Kühlhäusern in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
13-12-2023 - Einführung In der...
Blog
Wie die Wärmepumpentechnologie nachhaltige Brauchwasserlösungen für große Gebäude voranbringt
30-11-2023 - Ein HLK-Projekt für gewerbliche Anwendungen umfasst in der Regel...
Referenzen
Trane Rental-Lösung sorgt für komfortable Kühlung nach Brandschaden an Kältemaschine im Londoner Wahrzeichen
Ein spektakuläres, unter Denkmalschutz stehendes Gebäude im Herzen Londons geriet in eine Notsituation, als ein Brand eine neu installierte Kühlanlage beschädigte. Das denkmalgeschützte Gebäude, das ursprünglich im späten 19. Jahrhundert als Theater...
Die geräuscharmen Kältemaschinen von Trane Rental sichern den Betrieb eines Rechenzentrums in der Zentrale einer britischen Bank
Eine bekannte Privatkundenbank im Vereinigten Königreich führte eine umfassende Bewertung ihres Hauptsitzes durch, eines prestigeträchtigen Bürogebäudes, das in der Londoner City hohes Ansehen genießt. Das Gebäude beherbergt täglich eine große...
Schnelle Reaktion von Trane Rental sichert rechtzeitige Wiedereröffnung eines großen Haushaltswarengeschäfts in Bukarest
Als ein führender Einzelhändler für Haushaltswaren in Bukarest im Frühjahr eine umfassende Inspektion seines großen Geschäfts durchführte, wurde ein größerer Defekt an der Kühlanlage entdeckt. Da die geplante Wiedereröffnung nur zwei Wochen...
Modernisierung der Steuerungstechnik verbessert die Leistung und Zuverlässigkeit des Prozesskühlsystems eines niederländischen Herstellers
In den Niederlanden nutzt ein bekannter Hersteller zwei Kühlanlagen für die Prozesskühlung in seinen Produktionshallen. Diese Anlagen werden von Trane Chiller Plant Manager verwaltet, der den Regelbetrieb der Kühltürme und Kältemaschinen überwacht,...
Entdecken Sie Trane
Produktauswahl
HVAC-Lösungen
Servicevereinbarungen
Teile und Zubehör
Kontaktieren Sie uns
Wenden Sie sich an Ihren Trane-Experten vor Ort
Wir helfen Ihnen, die benötigte Lösung zu finden