Hospodaření s chladivem

Uvědomujeme si, že volba správy není vždy jednoduchá, protože musíte uvažovat a zvážit několik faktorů, abyste se mohli nakonec správně rozhodnout. Společnost Trane se zavazuje poskytnout svým zákazníkům vybavení a systémy, které jsou zodpovědné vůči životnímu prostředí a dobré z obchodního hlediska. Servisní zástupci společnosti Trane jsou pro každou aplikaci schopni včas nabídnout nejvhodnější chladivo, a to při dodržení všech zákonných předpisů.

Hlavní charakteristiky

Standardní detektor

  • Polovodičová technologie
  • Integrovaný optický a zvukový alarm
  • Víceokruhové řízení chladiva
  • Citlivost: 10 ppm
  • Lze připojit k systému správy budov Trane

Speciální detektor

  • Infračervená fotoakustická technologie
  • LCD Displej
  • Víceokruhové řízení chladiva
  • Citlivost: 1 ppm
  • Lze připojit k systému správy budov Trane

Kontrola těsnosti

Společnost Trane nabízí na míru zpracované postupy těsnostních zkoušek zaměřené na odhalení místa úniku chladiva ze systému.

Výhody pro zákazníky

  • Včasné upozornění umožňuje včasná nápravná opatření
  • Proaktivní měření 24 hodin denně, 365 dní v roce
  • Snížení nepříznivých vlivů budov a systémů na životní prostředí a lidské zdraví
  • Zlepšení činnosti vašich zařízení
  • Snížení rizika nákladných havárií
  • Prodloužení životnosti vašich zařízení
  • Splňuje nařízení EU o fluorovaných skleníkových plynech a/nebo předpisy na ochranu ozonové vrstvy (zdraví a bezpečnost) a další místní předpisy

Vyhledat další produkty: Litweb

Formulář s žádostí o kontakt