Zanesený výměník tepla může výrazně snížit účinnost systému; například 1mm vrstva kotelního kamene může způsobit až 45% pokles účinnosti. Z toho důvodu se všechny řádně udržované výměníky tepla pravidelně čistí. Představte si systém, který nepřetržitě čistí váš tepelný výměník. Společnost Trane vám takové technologie může poskytnout a tím zajistit, aby váš systém vždy pracoval s nejvyšší účinností a šetřil vám náklady na údržbu a prostoje.
Vlastnosti
Dva hydromechanické čisticí systémy:
- Kuličkový systém: Speciálně vyvinuté pěnové kuličky, které jsou vstřikovány do proudu kondenzační vody v chladicí jednotce, a zajišťují tak nepřetržité čištění trubek během chodu chladicí jednotky.
- Kartáčový systém: V každé trubce kondenzátoru je od jednoho konce trubky k druhému vodním proudem poháněn kartáč, který provádí nepřetržité čištění trubek během chodu chladicí jednotky.
Přínos
- Přizpůsobitelný: Naše řešení se hodí pro všechny trubkové komorové tepelné výměníky. Jsou dodávána kompletně naprogramovaná
s nastaveními pro různou kvalitu vody.
- Zvýšená provozní účinnost: nižší využití energie.
- Prodloužená životnost chladicíjednotky: je eliminována koroze trubek kondenzátoru.
- Nedochází k prostojům chladicí jednotky: automatický systém čištění trubek funguje během činnosti chladicí jednotky.
- Nízkoúdržbová řešení: Pěnové kuličky a kartáče mají dlouhou provozní životnost a jsou jediným spotřebním materiálem.
- Snížené náklady na úpravu vody: Úprava vody se požaduje pouze, aby se předešlo zanášení pomocného vybavení, což vede až k 50% úsporám za chemikálie.
- Nulový dopad na životní prostředí: Systém automatického čištění potrubí Trane nepoužívá žádné chemikálie a tak nevytváří žádný odpad nebo znečištění.