Chladicí systémy, které pracují mimo navržené parametry, typicky představují zvýšené riziko výpadků, vyšší energetické náklady a nižší provozní účinnost. Adiabatické chlazení společnosti Trane snižuje teplotu vzduchu, který vstupuje do výměníku. Pokles o pouhých 10 °C znamená snížení spotřeby energie ve výši 13 %, což přináší okamžité úspory a ekologické přínosy.
Vlastnosti
- Koncepce adiabatického chlazení Trane je založena na přirozených termodynamických vlastnostech vody.
- Voda je přerušovaně rozprašována na velké nekovové síťové panely instalované před výměníky odvádějícími teplo chladičů, vzdálených kondenzátorů, nástřešních jednotek atd.
- Odpařování vody má chladicí účinek - ochlazuje vzduch, než dospěje k výměníku.
Přínos
- Navržen pro všestrannost, snadnou instalaci a ekonomický provoz
- Snížení příkonu systému
- Poskytování projektované kapacity bez přerušení
- Rozšíření provozního rozsahu zařízení nad rámec původních specifikací
- Umožňuje náhradu chladiva R404