UniTrane™ D-Line

Všechny klimatizační jednotky se vzduchovodem řady D-Line jsou vybavené elektromotory a odstředivými ventilátory, které ve srovnání se staršími modely snižují spotřebu elektrické energie.

Je k dispozici kompletní rozsah možností řízení včetně patentovaných řešení bezdrátového ovládání, která nabízejí vetší flexibilitu při instalaci jednotek a zároveň poskytují optimální komfort, který od jednotky značky Trane očekáváte.

Hlavní charakteristiky:

  • Nízkoprofilové, horizontální, zapuštěné koncové zařízení s připojením na vzduchovod s motorem ventilátoru na střídavý proud nebo motorem EC
  • Dvoutrubkové nebo čtyřtrubkové aplikace
  • Vnější statický tlak až 80 Pa
  • Široká škála nástěnných elektronických řídicích systémů
  • Výkonové parametry s certifikátem Eurovent

Sortiment:

  • Modely DFS jsou vybaveny standardními motory a 3- nebo 4řadými výměníky s možností přidat 1- nebo 2řadé výměníky pro 4trubkové aplikace. Rozsah průtoku vzduchu: 375 až 2 220 m3/h
  • Modely DFE jsou vybaveny EC motory a 3- nebo 4řadými výměníky s možností přidat 1- nebo 2řadé výměníky pro 4trubkové aplikace. Rozsah průtoku vzduchu: 350 až 1 450 m³/h

Modely D-Line lze doplnit o kompletní řadu možností a příslušenství včetně následujících:

  • Elektrický ohřívač
  • Rozptylovače pro vstup/výstup vzduchu
  • Čerpadla kondenzátu
  • Filtry
  • Široká nabídka nástěnných termostatů pro pokrytí všech aplikací samostatných jednotek
  • Skupinové ovládání až 20 jednotek s infračerveným nebo nástěnným rozhraním termostatu

Vyhledat další produkty: Litweb

Formulář s žádostí o kontakt