Vícetrubkové jednotky CMAB

45 – 780 kW

 

 

 

 

 

 

 

Hlavní charakteristiky

  • Poháněné spirálové kompresory s proměnlivými otáčkami
  • Inteligentní řídicí modul se špičkovým softwarem, který byl vyvinutý přímo pro vícetrubkové jednotky
  • Dva okruhy chladiva s elektronickými expanzními ventily
  • Výměníky ve tvaru V s lepším průtokem vzduchu a snadným přístupem
  • Automatický systém na odmrazování výměníku při setrvalé tvorbě námrazy na žebrech tělesa, snižující počet odmrazovacích cyklů o 70 %
  • Nerezová ocel, AISI 316, pájený deskový výparník a rekuperační tepelné výměníky externě izolované se spínačem diferenčního tlaku Výparník obsahuje elektrický ohřívač chránící před zamrznutím
  • Řízení kondenzačního a vypařovacího tlaku regulací otáček ventilátoru pro venkovní teploty do -12 °C
  • Sériová karta RS485 pro Modbus
  • 4 různé úrovně účinnosti:
    • SE: 50 – 525 kW
    • HE: 50 – 880 kW
    • HSE: 75 – 260 kW
    • XE: 50 – 880 kW

Výhody pro zákazníky

  • Inovace a univerzální řešení
  • Vysoká účinnost a nižší náklady na vlastnictví
  • Optimalizovaný komfort, jednoduché a bezpečné
  • Udržitelná řešení pro aplikace, ve kterých je nutné současně topit a chladit

Volitelné součásti montované ve výrobě

  • Provedení s nízkou hlučností a super nízkou hlučností
  • Sériová karta s protokolem BacNet MS/TP nebo TCP/IP
  • Brána Modbus LonTalk™
  • Měkké spouštění (pouze pro kompresory zap/vyp)
  • Automatické jističe
  • Elektrický ohřívač s ovládacím panelem s termostatem
  • Ventilátory s elektronickou komutací
  • EC ventilátory pro externí statický tlak až 100 Pa
  • Ochranné mřížky
  • Různé druhy dostupného nátěru spirály
  • Ovládání kondenzace pomocí ventilátoru s plynulou regulací otáček
  • Inovativní software
  • Dva plně nezávislé okruhy se dvěma řídicími kartami, které komunikují pomocí protokolu Modbus, přičemž každá řídí jeden okruh
  • Další řídicí karta může nezávisle řídit a zajistit pokračující provoz až na 50 % maximální úrovně
  • Možnost navázat komunikaci s hlavními systémy BMS prostřednictvím rozhraní ModBus™, BACnet™ nebo LonTalk™
  • Dynamický bod nastavení integrovaný pro úpravu teploty výstupní vody jako funkce teploty venkovního vzduchu. Změna bodu nastavení podle klimatické křivky zajišťuje vysokou úroveň komfortu a zároveň optimalizuje energetickou účinnost
  • Standardem jsou elektronické expanzní ventily pro optimalizaci výkonu jednotky

Vyhledat další produkty: Litweb

Formulář s žádostí o kontakt

Údaje shromážděné z kontaktních formulářů odeslaných přes naše webové stránky budou použity výhradně pro účely odpovědi na váš dotaz. Bude s nimi nakládáno v souladu s platnými zásadami zákonnosti, slušnosti, transparentnosti a zachování vašeho soukromí a vašich práv.