Tepelné čerpadlo XStream™ RTWF

825–2 020 kW

Hlavní charakteristiky

Tepelná čerpadla Trane XStream mohou být inteligentní alternativou k tradičním kotlům. Mají funkce, které účinně řeší potřeby aplikací geotermálního a dálkového vytápění:

  • Téměř nulová hodnota GWP (<1) chladiva R1234ze
  • R134a
  • Design s více kompresory umožňuje vynikající účinnost při částečném zatížení vypínáním kompresorů při využití celého teplosměnného povrchu pro zbývající kompresor(y).
  • Dvojitý okruh
  • Chladiče a tepelná čerpadla XStream využívají konstrukci sériového výměníku tepla s příčným průtokem pro snížení zátěže kompresoru za všech provozních podmínek.
  • Maximální teplota kondenzátoru 85 °C s chladivem R1234ze (68 °C s chladivem R134a)
  • 3 různé úrovně účinnosti:
    • SE: Standardní účinnost
    • HE: Vysoká účinnost
    • HSE: Vysoká sezónní účinnost (s AFD)

Výhody pro zákazníky:

  • Rozšířená a bezkonkurenční výkonová škála
  • Vysoká účinnost chlazení a vytápění
  • Spolehlivost 99,5 %
  • Vysoká všestrannost pro přizpůsobení rozmanitým požadavkům aplikací

Popis řady:

  • RTWF  – kompaktní tepelné čerpadlo s chladivem R134a: 1 040–2 020 kW
  • RTWF G – kompaktní tepelné čerpadlo s chladivem R1234ze: 825–1 340 kW

Hlavní možnosti

  • Aplikace s vysokou teplotou vody na výstupu z kondenzátoru
  • Dvojitý kondenzátor pro velký rozdíl teplot delta T
  • Odhlučňovací souprava
  • Připojení zleva/zprava
  • Provoz VFP
  • Kombinované inteligentní ovládání a rozhraní Trane
    • Špičková dotyková obrazovka TD7 se 7palcovým barevným displejem
    • Jasná prezentace důležitých informací
    • Monitorování nastavených hodnot, datové trendy, protokoly a alarmy
    • Jednoduchá a intuitivní navigace
    • Efektivní provoz, sledování a správa
    • Trvanlivá konstrukce pro vnitřní i venkovní použití
  • Řídicí modul Trane™ UC800
    • Nová generace řídicí platformy Trane pro chladiče
    • Pokročilé algoritmy pro ty nejnáročnější podmínky
    • Udržuje efektivní a spolehlivý provoz
  • Konektivita
    • Kompletní možnost propojení a spolupráce pomocí rozhraní SmartCom BACnetTM (IP a MSTP), LonTalk®, Modbus
    • Provoz řídicí/řízené jednotky
    • Možnost plného dálkového ovládání pomocí Trane BMS nebo Chiller Plant Controls

Formulář s žádostí o kontakt