Přizpůsobený mikroprocesorový řídicí systém s ochranou
proti přehřátí a elektronickým expanzním ventilem (EEV).
Dvojité rotační DC invertorové kompresory.
Axiální
ventilátory poháněné DC invertorem.
Kondenzátorový výměník
s hydrofilními hliníkovými lamelami a měděnými trubkami.
Tepelný výměník: Pájená nerezová deska AISI 316.
Okruh
chladiva z měděných trubek s řízením kondenzace, EEV, reverzním
ventilem, spínačem vysokého/nízkého tlaku, oddělovačem kapaliny a
sběračem kapaliny, ventily pro údržbu a regulaci, snímači dvojitého
vstupního tlaku, převodník vysokého a nízkého tlaku.
Integrální hydraulický systém s bezkartáčovým čerpadlem
s vysokou účinností, expanzní nádobou, průtokovým spínačem,
vzduchovým ventilem, pojistným tlakovým ventilem, tlakoměrem
a vodním ventilem pro naplnění/vypuštění systému.
Conto
termico 2.0 elegible.
Třída A při chlazení a vytápění.
K dispozici pro všechny regionální dotační programy
V souladu se směrnicí Ecodesign
Modulární nastavení
pomocí ovladače Hi-T (volitelné)
Pro modely s výkonem 6 až
16 kW
Dostupné 2 verze s reverzním tepelným čerpadlem
S integrovanou sadou odmrazování nebo bez ní
Dostupné 3 hladiny akustického provedení
Pro modely s výkonem 25 až 70 kW
Reverzní invertorové
tepelné čerpadlo
Se vstřikováním páry nebo bez něj
Dostupné 3 hladiny akustického provedení
Výhody pro zákazníky
Navrženo pro lehké komerční aplikace.
Jelikož jsou
mimořádně univerzální, mohou dodávat teplou vodu pro zimní vytápění
nebo chlazenou vodu pro letní chlazení.
Systém bez problému
pracuje se systémy radiátorů a jednotek fan coil pomocí síťového
napájení nebo napájení z obnovitelného zdroje
Může dodávat
teplou vodu pro zimní vytápění, teplou užitkovou vodu s teplotou
58 °C (až 65 °C s přídavným elektrickým ohřívačem) a chlazenou vodu
pro letní chlazení.
DC invertorové kompresory umožňují
úsporu elektrické energie až 25 %. Invertorové kompresory
optimalizované pro provoz tepelného čerpadla za obtížných podmínek
pomocí systému vstřikování páry, aby mohly poskytovat vysokou úroveň
komfortu při nízké spotřebě energie i během zimního období (do
teploty okolního vzduchu až -25 °C).
Volitelné doplňky
Modely s výkonem 6 až 16 kW
3D reverzibilní tepelné čerpadlo s integrovanou sadou pro
odmrazování
Multifunkční dálkový ovladač
s dotykovou obrazovkou
Pryžové izolátory chvění
Modul Wifi
Antikorozní úprava lamelové mřížky
Čidlo užitkové vody
Příslušenství
Modely s výkonem 6 až 16 kW
Tlumič nárazů
dálkové ovládání s dotykovou obrazovkou
Rozdělovací
ventil (1") Kvs 6,9
Dálkové čidlo systému – čidlo
akumulační nádrže
Ochrana proti zamrznutí
Modely s výkonem 25 až 70 kW
Ochranný modul
DC ventilátor
EC bezkartáčový oběhový prvek
Příprava pro externí čerpadlo
Automatický oběhový
prvek
AC invertorové čerpadlo
Sada pro ochranu
proti zamrznutí
Modul pro správu zařízení
Nízká hlučnost (opláštění)
Super nízká hlučnost
(opláštění + Axitop)
Přizpůsobený řídicí systém s mikroprocesorem
Všechny
jednotky mohou pracovat ve třech režimech: vytápění, chlazení
a energetická rekuperace
Ovládání řídí směšovací ventily,
rozdělovače a sekundární oběhový systém
Ovládání může řídit
také externí solární a tepelné systémy
Jako doplněk je
dostupné i dálkové ovládání
Ovladač řídí také následující
funkce: regulace teploty vody, ochrana před námrazou, nastavení času
a posloupnosti spuštění kompresorů, reset a správa výstrah, modulace
ventilátorů a modulace čerpadla.
Na žádost lze
prostřednictvím protokolu Modbus připojit mikroprocesor k systému
dálkového ovládání BMS.
Řídicí systém společně
s INVERTOROVOU technologií a nainstalovanými snímači nepřetržitě
monitoruje a přizpůsobuje výkon invertorového kompresoru, oběhového
čerpadla a ventilátoru.
Doplněk Hi-T
Hi-T je dálkové ovládání s dotykovou obrazovkou určené
k centralizované správě sítě chladicích jednotek / tepelných
čerpadel.
Řídí také částečné funkce (tj. jako panel
dálkového ovládání jedné chladicí jednotky/tepelného čerpadla
nebo jako termostat jednotlivých zón).
Zahrnuje snímače
vlhkosti a teploty pro teplotní a vlhkostní analýzu prostředí
a pro účely řízení dvojité nastavené hodnoty u sálavých systémů
podlahového vytápění využívajících systém odvlhčování.
Intuitivní rozhraní zjednodušuje použití ovládání
Dálkové ovládání pravidelně monitoruje síť – existuje doba
cyklu, která uplyne mezi signalizací/příkazem a aktivací funkce,
která závisí na počtu jednotek fan coil a/nebo tepelných
čerpadel.