Hermetické spirálové kompresory, malé vibrace a nízká úroveň
hluku
Vysoce účinný radiální ventilátor pro napojení vstupu
a výstupu vzduchu VZT potrubím Volitelný EC ventilátor s volným
oběžným kolem poskytující zvýšený externí statický tlak až do 400 Pa
pro zlepšenou modulaci výkonu a úsporu energie.
Tepelný deskový výměník na vodní straně s rozdílovým tlakovým
přepínačem a elektrickým ohřívačem chránícím před zamrznutím
Tepelný výměník na straně vzduchu s bezešvými měděnými trubkami
a hliníkovými žebry
Termostatický expanzní ventil
Skříň a panely v provedení z pozinkované oceli opatřené
nátěrem
Horizontální nebo vertikální průtok vzduchu
Ventilátor s externím statickým tlakem až 300 Pa
Tepelný deskový výměník na vodní straně s rozdílovým tlakovým
přepínačem a elektrickým ohřívačem chránícím před zamrznutím
Elektronický expanzní ventil
Ovladač
s mikroprocesorem k řízení zapínání a vypínání jednotky, nastavení
provozního režimu a parametrů
Skříň a panely v provedení
z pozinkované oceli opatřené nátěrem
V plném souladu
s nařízením EU 2016/2281 pro komfortní chladicí jednotky
Výhody pro zákazníky
Kompaktní rozměry umožňují flexibilní instalaci v nových
i existujících budovách
Snadná údržba díky rozmístění
komponentů
Skvělá úroveň hlučnosti
Digitální
odmrazování je automatický systém na odmrazování výměníku, který
zakročí pouze v případě setrvalé tvorby námrazy na lamelách
výměníků
Dynamic Logic Control reguluje výkon jednotky na
základě rychlosti změny vstupní teploty. Díky dynamickému logickému
řízení se snižuje počet spuštění kompresoru, což vede k dosahování
ekonomických a energetických úspor
Dynamická nastavená
hodnota umožňuje souběžnou změnu nastavené hodnoty za účelem
dosažení podmínek nejvyššího komfortu a maximální úspory
energie.
Ideální pro velkou rozmanitost budov a prostředí
Budovy se zahnutými nebo nedostatečně velkými
střechami
AC systém s jednotlivým měřením/účtováním po
podlažích
Příklad: Prvotřídní bytové domy
Instalace citlivé na hluk
„Skrytá“ vnitřní
instalace zabraňuje stížnostem sousedů
Vzduchové filtry třídy G4-EU4 na vstupu kondenzátoru
Vzdálený ovládací panel
Průtokový spínač
Automatické doplňování vody
Vodní filtr
Tlakoměry vody
Plynové tlakoměry
Pryžové nebo
pružinové antivibrační podložky
Ovladač s mikroprocesorem k řízení zapínání a vypínání
jednotky, nastavení provozního režimu, nastavení parametrů
a zobrazování chybového kódu
Elektronický expanzní ventil
Carel
Posuzování nastavené hodnoty je strategie používaná
k výběru finálních směrodatných hodnot z několika vstupních
zdrojů:
Externí vstupy jsou „natvrdo vedeny“ přímo do
místního ovladače chladicí jednotky prostřednictvím binární
soustavy nízkého napětí (zapnutí/vypnutí nebo režim
chlazení/vytápění)
Externí nastavená hodnota pomocí
analogových signálů 4–20 mA nebo dvojitá nastavená hodnota
pomocí digitálního vstupu. V tomto případě je nezbytné objednat
ovladač jednotky iPRO
Vstupy BMS (volitelné) jsou
automatizované systémy správy budov, které mohou komunikovat
s ovládacími prvky chladicí jednotky prostřednictvím sítě
sériových propojení včetně protokolů Modbus, Lon Talk a BACNet.
Poslední dva jsou dostupné pouze v kombinaci s ovladačem
I-Pro.