Tepelný výměník na straně vzduchu s bezešvými
měděnými trubkami a hliníkovými žebry
Tepelný výměník na
straně vody je z pájené oceli a je vybaven rozdílovým tlakovým
spínačem a elektrickým ohřívačem chránícím před zamrznutím
Kontrola kondenzačního tlaku při nízkých teplotách pomocí
ventilátorů s proměnnými otáčkami
Elektrický panel
s hlavním vypínačem
Skříň a panely v provedení
z pozinkované oceli opatřené nátěrem
Výhody pro zákazníky
V plném souladu s nařízením ErP 2009/125/ES
Digitální
odmrazování je automatický systém na odmrazování výměníku, který
zakročí pouze v případě setrvalé tvorby námrazy na lamelách
výměníků
Dynamic Logic Control reguluje výkon jednotky na
základě rychlosti změny vstupní teploty. Díky dynamickému logickému
řízení se snižuje počet spuštění kompresoru, což vede k dosahování
ekonomických a energetických úspor
Dynamic Set Point
umožňuje měnit nastavení hodnot zároveň tak, aby vždy došlo
k dosažení nejlepšího pohodlí a maximálních energetických
úspor.
Volitelné doplňky
Sada pro nízkou okolní teplotu (až do -10 °C) v režimu
topení
Sada pro nízkou teplotu vody (až do -12 °C)
Hydraulický modul s vodním čerpadlem
Hydraulický modul
s vodním čerpadlem a nádrží (dodává se samostatně)
Protihlukové opláštění kompresorů
Měkký spouštěč
Elektrický ohřívač s ovládacím panelem s termostatem
Ochranné relé proti výpadku fáze
Kondenzační výměníky
s epoxidovým nátěrem
Příslušenství
Vzdálený ovládací panel
Komunikační karta rozhraní
RS485
Průtokový spínač
Automatické doplňování
vody
Vodní filtr
Tlakoměry vody
Pryžové
antivibrační podložky
Ovladač s mikroprocesorem k řízení zapínání a vypínání
jednotky, nastavení provozního režimu, nastavení parametrů
a zobrazování chybového kódu