Hlavní charakteristiky
Řada Xstream společnosti Trane je navržena s cílem poskytnout špičkovou účinnost při částečném zatížení, aniž by bylo ohroženo životní prostředí.
- Téměř nulová hodnota GWP (<1) chladiva R1234ze
- R134a
- Design s více kompresory umožňuje vynikající účinnost při částečném zatížení vypínáním kompresorů při využití celého teplosměnného povrchu pro zbývající kompresor(y).
- Dvojitý okruh
- Chladiče a tepelná čerpadla XStream využívají konstrukci sériového výměníku tepla s příčným průtokem pro snížení zátěže kompresoru za všech provozních podmínek.
- Maximální teplota kondenzátoru 85 °C s chladivem R1234ze (68 °C s chladivem R134a)
- 3 různé úrovně účinnosti:
- SE: Standardní účinnost
- HE: Vysoká účinnost
- HSE: Vysoká sezónní účinnost (s AFD)
Výhody pro zákazníky
- Rozšířená a bezkonkurenční výkonová škála
- Vysoká účinnost chlazení a vytápění
- Spolehlivost 99,5 %
- Vhodné pro vysoké kondenzační teploty a aplikace s tepelným čerpadlem s možností dodávky vody s vysokou teplotou až 68 °C.
- Vysoká všestrannost pro přizpůsobení rozmanitým požadavkům aplikací
Popis řady
- Kompaktní chladicí jednotka RTWF s chladivem R134a: 940–1 860 kW
- Kompaktní chladicí jednotka RTWF G s chladivem R1234ze: 735–1 420 kW