Chladicí jednotka RTWD

235 – 980 kW

Hlavní charakteristiky

  • Nízkootáčkový, přímo poháněný šroubový kompresor pouze se 3 pohyblivými částmi a motorem chlazeným nasávaným plynným chladivem
  • Adaptivní měnič frekvence (Adaptive Frequency™ Drive, AFD)
  • Plně nastavitelná regulace zátěže (15–100 %)
  • 4 různé úrovně účinnosti:
    • SE: Standardní účinnost
    • HE: Vysoká účinnost
    • XE: eXtra vysoká účinnost
    • HSE: Vysoká sezónní účinnost (s AFD)
  • Regulátor teploty vody na výstupu z kondenzátoru od CH530
  • Maximální teplota kondenzátoru 63 °C
  • Kompaktní fyzický půdorys – projde standardními jednokřídlými dveřmi
  • Šroubovaná konstrukce umožňující snadnou demontáž jednotky
  • Zjednodušené potrubí°–°potřebné je pouze potrubí pro připojení výparníku a kondenzátoru.
  • Napájení z jednoho zdroje – nižší náklady na elektrické zapojení
  • Rozběhový panel hvězda-trojúhelník montovaný ve výrobním závodě

Výhody pro zákazníky

Vysoce výkonná chladicí jednotka s těmito základními součástmi:

  • Výparník se splývajícím filmem: vyšší výkonnost s nižší spotřebou náplně chladiva,
  • Použití nejnovějších vývojových postupů zaručuje vynikající spolehlivost a nízké pořizovací náklady.
  • Pohon společnosti Trane s adaptivním měničem (Adaptive Frequency™ Drive, AFD) pro zvýšení účinnosti při částečném zatížení

Popis řady

  • RTWD: kompaktní jednotka
  • RTUD: bezkondenzátorová jednotka

Hlavní možnosti

  • Nízká teplota chlazení až do -8 °C
  • Výroba ledu
  • Třícestný výparník
  • Jištěný vypínač
  • Jistič
  • Ochrana proti podpětí a přepětí
  • Externí nastavení teploty vody a mezního proudu
  • Programovatelná relé
  • Elektroměr
  • Aktuální analogový výstup motoru
  • Odhlučňovací souprava
  • Manometry

Příslušenství

  • Elastomerické izolátory
  • Spojovací soupravy
  • Průtokový spínač

Ovládání Tracer™ CH530

Mikroprocesorové ovládání Adaptive Control™ s následujícími vlastnostmi:

  • Snadno ovladatelné obslužné rozhraní
  • Ovládání čerpadla chlazené vody

Možnosti ovládání:

  • Regulátor teploty vody na výstupu z kondenzátoru
  • Programovatelná relé
  • Nulování nastavených hodnot analogovým signálem
  • Výstupní signál kondenzačního tlaku chladiva
  • BACnetTM, LonTalk®, Modbus komunikační rozhraní

Formulář s žádostí o kontakt