Volitelné doplňky
Všechny modely chladicích jednotek CenTraVac™ si můžete upravit pomocí volitelných doplňků tak, aby přesně splňovaly vaše požadavky. Od volitelných doplňků pro úsporu energie, přes vylepšený balíček elektrodoplňků až po širokou škálu nízkonapěťových a vysokonapěťových doplňků, to vše můžete využít a upravit si chladicí jednotku Trane dle svého přání.
- Nízkonapěťové volitelné doplňky (<600 V) zahrnují spouštěč hvězda-trojúhelník nebo polovodičový spouštěč, namontovaný přímo na jednotce nebo na vzdáleném místě, nebo například pohon s adaptivním frekvenčním měničem Adaptive Frequency™ namontovaným na jednotce.
- Vysokonapěťové doplňky (3,3 – 6,6 kV nebo 10 – 11 kV) obsahují přímý spouštěč, spouštěč s primární tlumivkou a autotransformátorový spouštěč, namontovaný na jednotce nebo na vzdáleném místě, nebo vzdálený adaptivní měnič frekvence Adaptive Frequency™ Drive.
Volitelné doplňky pro úsporu energie zahrnují:
- Tepelné čerpadlo s teplotou výstupní vody z kondenzátoru až 60 °C
- Plná rekuperace tepla (výměník tepla pro rekuperaci s dvojitým svazkem)
- Pomocný kondenzátor (částečná rekuperace tepla)
- Řešení pro skladování chladu (až do teploty -7,8 °C)
- Free-cooling