Chladicí jednotka CGWN/CCUN

44 – 315 kW

Hlavní charakteristiky

  • Vysoce účinné hermetické spirálové kompresory s nízkou úrovní vibrací a plně integrovaná ochrana proti přehřátí
  • Vnější plechové díly jsou pozinkované a natřené práškovou barvou RAL 9002.
  • Přístupové panely jsou díky použití hranatého klíče a namontovaným úchytům rychle odnímatelné.
  • Konstrukční provedení pro vnitřní i venkovní použití.
  • Maximální teplota vody na výstupu z kondenzátoru 60 °C
  • Napájecí napětí 380, 400 a 415 V
  • Transformátor 400/110 V pro ovládací moduly
  • Detekce fází a nevyváženosti chodu.

Výhody pro zákazníky

  • Kompaktní chladicí jednotka s integrovaným hydraulickým modulem pro snadnější a rychlejší instalaci
  • Ideální pro rozmanité komfortní a průmyslové aplikace 
  • Řídicí systém vyvinutý na základě nejnovějších vědeckých poznatků zaručuje vynikající spolehlivost při nízkých provozních nákladech

Popis řady

  • CGWN: kompaktní jednotka
  • CCUN: bezkondenzátorová jednotka

Volitelné doplňky

  • Verze se zvýšenou účinností
  • Měkké spouštění
  • Stykač ke spouštění vodního čerpadla s výparníkem – jednoduchý nebo dvojitý
  • Stykač ke spouštění vodního čerpadla s kondenzátorem – jednoduchý nebo dvojitý
  • Protihlukové kryty kompresorů
  • Vysokotlaké a nízkotlaké manometry
  • Hydraulický modul zahrnující:
    • Jednoduché nebo dvojité čerpadlo výparníku včetně vodního filtru a kontroly tlaku
    • Měnič frekvence ovládající otáčky čerpadel kondenzátoru obsahující ovládání průtoku, zpětného přívodu a teploty na výstupu z kondenzátoru
    • K dispozici jsou různé kombinace hydraulických modulů: pouze s výparníkem, pouze s kondenzátorem nebo s oběma

Ovládání Tracer™ CH530

Mikroprocesorové ovládání Adaptive Control™ s následujícími vlastnostmi:

  • Snadno ovladatelné obslužné rozhraní
  • Externí lineární resetování, přídavné a externí nastavení teploty vody
  • Omezení výkonu kompresoru (volitelný doplněk)
  • Programovatelná relé pro indikaci výstrahy (volitelný doplněk)
  • Ovládání výroby ledu (volitelný doplněk)
  • BACnetTM, LonTalk®, Modbus komunikační rozhraní (volitelné)
  • Regulátor teploty vody na výstupu z kondenzátoru (volitelný doplněk)

Formulář s žádostí o kontakt