Chladicí jednotka CGWH/CCUH

50 – 157 kW

Hlavní charakteristiky

  • Vysoce účinné hermetické spirálové kompresory s nízkou úrovní vibrací a plně integrovaná ochrana proti přehřátí
  • Vnější plechové díly jsou pozinkované a natřené práškovou barvou RAL 9002.
  • Přístupové panely jsou rychle odnímatelné za použití hranatého klíče
  • Konstrukční provedení pro vnitřní instalaci
  • Maximální teplota vody na výstupu z kondenzátoru 50 °C
  • Napájecí napětí 380, 400 a 415 V
  • Detekce ztráty fáze a nevyváženosti
  • Transformátor 400/220 V pro ovládací moduly

Výhody pro zákazníky

  • Vysoce výkonná chladicí jednotka
  • Kompaktní provedení
  • Vnitřní instalace: snadná údržba
  • Minimální požadavky na údržbu

Popis řady

  • CGWH: kompaktní jednotka
  • CCUH: bezkondenzátorová jednotka

Volitelné doplňky

  • Protihlukové kryty kompresorů
  • Vysokotlaké a nízkotlaké manometry
  • Stykač ke spouštění vodního čerpadla výparníku – jednoduchého nebo dvojitého
  • Vodní filtr
  • Hydraulický modul

Ovládání Tracer™ CH530

Mikroprocesorové ovládání Adaptive Control™ s následujícími vlastnostmi:

  • Snadno ovladatelné obslužné rozhraní
  • Externí lineární resetování, přídavné a externí nastavení teploty vody
  • Omezení výkonu kompresoru (volitelný doplněk)
  • Programovatelná relé pro indikaci výstrahy (volitelný doplněk)
  • Ovládání výroby ledu (volitelný doplněk)
  • BACnetTM, LonTalk®, Modbus komunikační rozhraní
  • Regulátor teploty vody na výstupu z kondenzátoru (volitelný doplněk)

Formulář s žádostí o kontakt