Chladicí jednotka AquaStream™ 3G CGAM

60–470 kW

Hlavní charakteristiky

  • Jsou možné dvě úrovně účinnosti: vysoká a standardní.
  • Tři verze hlučnosti: standardní, nízkohlučná a s úplnou akustickou sadou
  • Vysoce výkonné šroubové kompresory
  • Nízkohlučné ventilátory v konstrukčním provedení Trane montované na rámech
  • Elektronický expanzní ventil
  • Pájené deskové tepelné výměníky
  • Odpojovací spínač/transformátor
  • Vodní filtr a průtokový spínač
  • Součásti s povrchovou úpravou práškovým lakováním pro větší trvanlivost

Výhody pro zákazníky

  • Účinnost po celou dobu životnosti
  • Účinnost a nízká hlučnost bez kompromisů
  • Celoroční provoz
  • Mimořádná spolehlivost a trvanlivost
  • Ideální pro rozmanité komfortní a průmyslové aplikace 
  • Jednoduchá instalace a obsluha

Určité velikosti a verze nejsou dostupné v zemích přijímajících směrnici Ecodesign

Volitelné doplňky

  • Integrovaný hydraulický modul s nebo bez vyrovnávací nádrže
  • Jednoduché nebo dvojité čerpadlo
  • Pohon s frekvenčním měničem pro nastavování průtoku čerpadla
  • Ochrana proti zamrznutí
  • Černý epoxidový nátěr trubek kondenzátoru
  • Krycí panely opatřené žaluziemi

Příslušenství

  • Neoprenové izolátory
  • Spojovací souprava drážkových trubek

Ovládání Tracer™ CH530

Mikroprocesorové ovládání Adaptive Control™ s následujícími vlastnostmi:

  • Snadno použitelný panel obslužného rozhraní
  • Externí spínač Auto/Stop
  • Externí blokování
  • Ovládání čerpadla chlazené vody
  • Karta pro výrobu ledu (volitelný doplněk)
  • Karta pro nastavení hodnot teploty chlazené vody a dálkové nastavení hodnot mezního proudu (volitelný doplněk)
  • BACnetTM, LonTalk®, Modbus komunikační možnosti

Formulář s žádostí o kontakt