Chladicí jednotka Sintesis™ Prime RTAF

300 – 2 090 kW

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavní charakteristiky

  • 5 úrovní účinnosti: Jednotky SE, HE, XE, HSE a HSS s vyšší účinností při částečném zatížení (ESEER)
  • 4 protihluková opatření: SN, LN bez ztráty účinnosti; AC XLN; XLN se zvýšenou účinností
  • 3 alternativy chladiv R134a, R513A a R1234ze
  • Pohon s adaptivním měničem frekvence (Trane Adaptive Frequency™) u kompresorů na verzích HSE/HSS
  • Elektronicky komutované ventilátory kondenzátoru u verzí XE, HSE a HSS
  • Nový patentovaný zaplavený výparník společnosti Trane CHIL (Kompaktnost – Vysoký výkon – Integrované řešení – Malý objem náplně)
  • Kondenzační výměníky s mikrokanály
  • Široký provozní rozsah: strana vzduchu a vody

Výhody pro zákazníky

    Pravděpodobně jednotka s nejnižšími provozními náklady díky následujícím parametrům:

  • Nízká spotřeba energie: vysoká účinnost při plném (EER) a částečném (ESEER) zatížení
  • Tichý chod: diskrétní i v prostředí nanejvýš citlivém na hluk
  • Unikátní vlastnost: výkonnost se zvyšuje, hlučnost se snižuje
  • Spolehlivost: hlavní komponenty navrhuje a vyrábí společnost Trane
  • Uživatelsky příjemné ovládací rozhraní a interoperabilita se systémy správy budov
  • Menší objem chladiva

Volitelné doplňky

  • Vestavěné vodní čerpadlo: dvojité čerpadlo s nízkým nebo vysokým hydrostatickým tlakem
  • Rekuperace tepla
  • Nízkoteplotní procesní chlazení (<4 °C)
  • Skladování ledu
  • Provoz při vysokých okolních teplotách (55 °C)
  • Provoz při nízkých okolních teplotách (-18 °C)
  • Výměník kondenzátoru s epoxidovým nátěrem
  • Optiplant: zařízení pro postupné spouštění jednotky
  • Free-cooling

Příslušenství

  • Průtokový spínač
  • Elastomerické izolátory

Řídicí systémy

  • Dokonalý způsob řízení: Trane Tracer™ UC800
    • Přehledný 7palcový barevný dotykový displej
    • Špičkové průmyslové algoritmy
    • Design s otevřeným protokolem
    • Adaptive Control™
  • Dopředné adaptivní řízení
  • Měkké zatěžování (HSE/HSS)
  • Rychlý restart
  • Rozhraní SmartCom: BACnetTM, LonTalk®, Modbus komunikační možnosti
  • Měření spotřeby energie

Formulář s žádostí o kontakt