Weby společnosti Trane po celém světě
Portfolio vzduchem chlazené chladicí jednotky Sintesis™ od společnosti Trane představuje ten nejlepší výkon a flexibilitu na trhu. Dokonale se přizpůsobí nejen požadavkům vaší budovy a podnikání, ale i vašim cílům ohledně udržitelnosti a nákladů. S platformou Sintesis™ společnost Trane nabízí nejvšestrannější portfolio v průmyslu: 3 produkty se 3 různými technologiemi kompresorů, více úrovní účinnosti a protihlukových opatření, několik chladicích možností a mnoho dalších řešení pro úsporu energií.
GVAF
Model Sintesis™ Excellent GVAF obsahuje vysokorychlostní odstředivé kompresory a poskytuje široký rozsah výkonnosti až do 1,6 MW s nejvyšší účinností na trhu při částečném i plném zatížení. Díky dvěma úrovním účinnosti, třem protihlukovým opatřením, dvěma chladicím alternativám (R134a, R1234ze) a volitelnému volnému chlazení se jedná o dokonalé řešení pro jakoukoli budovu, výrobu a požadavky na trvalou udržitelnost.
RTAF
Model Sintesis™ model RTAF obsahuje šroubové kompresory a kombinuje výjimečnou účinnost s chytrým provozem, který zajišťuje nízké provozní náklady. Pět verzí účinnosti, pět úrovní tlumení hluku, tři možnosti chladiva (R134a, R513A. R1234ze), čtyři řešení volného chlazení, dvě možnosti rekuperace tepla a spoustu konfigurací produktu, ze kterých si můžete vybrat.
CGAF
Model Sintesis™ Advantage model CGAF obsahuje spirálové kompresory a poskytuje výkon nejvyšší kvality při nižších provozních nákladech, to vše v kompaktním designu. Tři úrovně účinnosti, tři protihluková opatření, řešení volného chlazení, dvě možnosti rekuperace tepla a několik nastavení ventilátoru zajišťují, aby byl systém vždy připraven plnit potřeby vaší specifické aplikace.
Možnosti inovace jsou v portfoliu Sintesis od společnosti Trane nekonečné.