CCEB

1 000 až 140 000 m3/h

Hlavní charakteristiky

  • Tloušťka panelu 50 mm
  • Izolace Rockwool
  • Technologie s vysoce účinným zpětným získáváním tepla
  • Řídicí jednotka na požádání namontovaná ve výrobním závodě
  • Vhodné pro vlastní aplikace
  • Dostupné ve všech zemích kromě Itálie, Rakouska, Maďarska a Blízkého východu

Výhody pro zákazníky

  • Vysoká kvalita provedení a spolehlivost, určená pro nejnáročnější aplikace
  • Čistá koncepce konstrukce splňující nejpřísnější hygienické požadavky
  • Použití nejlepších dostupných technologií pro poskytnutí minimálního měrného výkonu ventilátoru a spotřeby energie
  • Rychlá a snadná instalace a údržba
  • Dostupné jako energetická třída Eurovent A
  • Splňuje požadavky norem EN13 053, VDI 6022 a DIN 1946

Volitelné doplňky

  • Konstrukce splňuje požadavky německé normy VDI 6022
  • Ve shodě s certifikací CO4 BS pro nemocnice
  • Motor s elektronickým komutátorem
  • Konstrukce certifikovaná podle směrnic ATEX

Příslušenství

  • Kontrolní průzory a připojená světla
  • Manometry a tlakové spínače
  • Pružné přípojky, krycí žaluzie, krytky sání, žaluzie lapače písku
  • Motor se závěsným zařízením pro zvedání, nastavitelné nohy

Vyhledat další produkty: Litweb

Formulář s žádostí o kontakt