CCTA-CCTB

1 000 až 140 000 m3/h

Hlavní charakteristiky CCTA

  • 180 standardních velikostí jednotek pro průtok vzduchu od 1 000 do 140 000 m3/h: vnitřní a venkovní verze
  • Tepelné vlastnosti skříně: D1/L1/F9/T3/TB3(skříň CCTA 50mm PU) s certifikací Eurovent
  • Pevná nosná konstrukce skříně je vyrobena z vytlačovaných antikorozních hliníkových profilů, které jsou spojeny nylonovými, sklolaminátem vyztuženými úhelníky
  • Dvojitý těsnicí systém pro dosažení optimálního unikání vzduchu ze skříně
  • Exkluzivní systém upevnění panelů s bezšroubovým upevňovacím provedením umožňující elegantní výsledné vnější provedení
  • Vrstvené panely o tloušťce 25 nebo 50 mm vyrobené z pozinkovaného plechu uvnitř a bíle předlakovaným ocelovým plechem vně
  • Izolace panelů vyrobená z bezfreonové vstřikované polyuretanové pěny
  • Filtry osazené na samosvorném lištovém systému
  • Výměník uložený na kolejničkách pro snadnou demontáž
  • Dostupné součásti: deskové a kapsové filtry, filtry HEPA, filtry s aktivním uhlím, automatický válcový filtr, radiální ventilátory FC/BI/Aerofoil s elektricky komutovanými motory, zástavbové ventilátory, vodní výměníky, výměník DX, elektrické ohřívače, parní výměníky, kondenzační výměníky, pračky vzduchu, parní zvlhčovače, zvlhčovače, rozprašovací zvlhčovače, deskové tepelné výměníky, rekuperační rotační výměníky, výměníky s vodní smyčkou, tlumiče, směšovací komory, vícezónové úseky

Hlavní charakteristiky CCTB

  • Stejná flexibilita jako v řadě CCTA:
    • Hliníková nosná konstrukce s integrovaným plastovým přerušením tepelného mostu
    • Panely o tloušťce 40 až 60 mm s integrovaným přerušením tepelného mostu, izolace polyuretanovou pěnou
    • Zlepšené tepelné vlastnosti skříní: D1/L1/F9/T2/TB2 s certifikací Eurovent
    • Hladké vnitřní stěny se 4bodovou vyspádovanou vaničkou pro odvod kondenzátu

Výhody pro zákazníky

  • Mimořádná flexibilita konstrukce a rozměrů, která bude přesně vyhovovat vašim požadavkům
  • Snadná instalace díky modulární konstrukci a systému snadného spojování modulů
  • Nízká spotřeba energie a nízký specifický výkon ventilátoru s vysokou rekuperací energie a účinnými součástmi
  • Čistitelná a kvalitnější konstrukce skříně pro vyšší kvalitu vzduchu uvnitř budovy
  • V souladu s normami VDI 6022 a DIN 1946 a energetickou třídou Eurovent A
  • Všechny panely jsou plně vyjímatelné za účelem plné přístupnosti

Volitelné doplňky

  • Izolace Rockwool s vysokou hustotou (80 kg/m3)
  • Vnitřní/vnější plášť z peralumanu a plechů z nerezavějící oceli třídy 304 nebo 316
  • Dodávka v plochém balení/v sadě
  • Všechny vnitřní součásti opatřeny povlakem nebo vyrobeny z nerezavějící oceli

Příslušenství

  • Kontrolní průzory a připojená světla
  • Manometry a tlakové spínače
  • Pružné přípojky, krycí žaluzie, krytky sání, žaluzie lapače písku

Ovládání (k dispozici pouze ve vybraných zemích)

  • Ovládací prvky dodané z výroby zahrnují kompletní ovládací panel
  • Funkce otestována před odesláním
  • Programovatelná řídicí jednotka vzduchotechniky MP581
  • Pokročilé a přizpůsobené strategie řízení
  • Spouštěče, pohony s frekvenčními měniči
  • snímače a ovladače
  • Zprovoznění v místě provozu

Formulář s žádostí o kontakt