Nové oblasti

Objevte inovace

 

Inovace není jen naším posláním, představuje naši identitu

Společnost Trane věří, že inovace začíná u zákazníkových potřeb. I ty nejagresivnější moderní koncepty a návrhy vznikají z problémů, které existují na trhu, od kolísavých nákladů na palivo po stárnoucí infrastrukturu a měnící se předpisy. Inovace společnosti Trane pomáhají organizacím dosahovat svých cílů a naplňovat své unikátní požadavky týkající se prostředí – od lepší akustiky divadelních sálů po lepší kvalitu vzduchu na nemocničním křídle.

I díky společnosti Trane se technologie HVAC za poslední desetiletí výrazně změnila a zlepšila. Zákazníci věří inovacím a odborným řešením společnosti Trane v oblasti klimatizace, které jim pomohou realizovat misi své organizace.

Naše moderní vybavení poskytuje bezkonkurenční komfort, účinnost a spolehlivost. Portfolio inovativních řídicích systémů v oblasti HVAC, od čidel a ovládacích prvků vybavení po systémy automatizace budov, které jsou špičkou ve svém oboru, umožňuje zákazníkům provozovat budovy na maximální úrovni energetické a provozní účinnosti. A naše služby správy budov nám umožňují nepřetržitě sbírat a analyzovat data a iniciativně předkládat konkrétní doporučení pro optimalizaci a hospodárnost budovy.

Nové vybavení společnosti Trane stanovuje měřítko pro energetickou účinnost a úrovně hluku

Inženýři společnosti Trane mají více než 100 let zkušeností s konstruováním klimatizačního zařízení a jejich inovace a zkušenosti jsou patrné u všech chladicích jednotek uvedených na evropském trhu za poslední dva roky: Sintesis, Sintesis eXcellent a Řada Flex vzduchem chlazené chladicí jednotky, XStream vodou chlazené chladicí jednotky, Conquest chladicí jednotky a tepelná čerpadla, New Balance™ vícetrubkové jednotky CMAB, Airfinity™ Rooftops a UniTrane™ Koncovky.

Prvotřídní testovací zařízení ověřující výkon v těch nejtěžších podmínkách

Nová evropská výzkumná a vývojová laboratoř společnosti Trane ve městě Epinal ve Francii byla navržena tak, aby fungovala jako validační centrum pro vývoj nových produktů. Umožňuje simulaci široké škály provozních podmínek, kterým je klimatizační vybavení vystaveno, od -25 °C do +55 °C, a také umožňuje certifikaci Eurovent pro vzduchem chlazené chladicí jednotky nad 600 kW. Než zařízení opustí závod, jeho výkon je ověřen za podmínek, za kterých má být po instalaci v provozu, a během testování mohou být přítomné osoby jako svědci.

Rozšířená řada řídicích systémů společnosti Trane umožňuje uživatelům optimalizovat konstrukci a provoz budovy

Díky novým inovativním bezdrátovým řídicím systémům a řešením mobilního přístupu společnosti Trane pro automatizační systémy budov (BAS) jsou týmy spravující zařízení budov schopny lépe optimalizovat konstrukci a provoz budovy. Dvě nové nabídky společnosti Trane jsou mobilní aplikace Tracer™ BAS Operator Suite pro vzdálený přístup k systémové ovladači Tracer™ SC a nový bezdrátový komunikační systém.  Tyto řídicí systémy a řešení vzdáleného přístupu umožňují uživatelům spravovat a monitorovat data bezdrátově a na cestách v podstatě odkudkoliv – s větší stabilitou a bez kabelů.

Strategie Trane Building Advantage udržuje optimální výkon chladicích zařízení a jejich součástí

Trane Building Advantage je nový program zdokonalování součástí a zařízení budovy, který majitelům a správcům pomáhá řídit a provozovat úsporné a udržitelné budovy. Soubor nabídek pomáhá majitelům podniků vnímat své budovy jako přínos, a to tím, že jim nabízí nadřazené možnosti pro dosažení vynikajícího výkonu, pokud jde o spolehlivost, účinnost a prostředí.