Punti salienti del progetto
Location: Italia
Rental Need: trane-commercial:trane-europe/rental-needed/hvac-cooling
Products Installed: 2 chiller raffreddati ad aria Sintesis CGAF
Cooling Capacity: 860 kW
Rental Duration: 9 anni
Sfida
Con due unità di refrigerazione da sostituire, il responsabile della struttura di una casa automobilistica multinazionale doveva soddisfare in modo efficiente le esigenze dell'impianto ed evitare spese in conto capitale. Gli obiettivi della fabbrica erano abbattere i costi energetici, massimizzare l'efficienza operativa e ridurre le spese di manutenzione.
Soluzione
Un approccio innovativo
Il team di noleggio italiano ha aiutato il team di gestione a ripensare l'approccio al sistema HVAC con il concetto Trane EaaSy - Equipment-as-a-Service. Anziché investire in due nuove unità, Trane ha offerto due nuovi chiller a noleggio, trasformando il sistema HVAC da una risorsa statica in una soluzione dinamica. Questa soluzione di noleggio a lungo termine di Trane ha consentito all'infrastruttura di trasformare la spesa in conto capitale in un costo operativo con maggiore flessibilità:
Pieno controllo dei costi di esercizio
Nessun costo iniziale
Pagate quello che usate
Tariffa mensile fissa
Ultimissima tecnologia
Facile passaggio ad apparecchiature più potenti
Copertura completa a livello di manutenzione e garanzia
Massima affidabilità e minimo rischio finanziario.
Nuovi chiller con noleggio a lungo termine
Il team italiano ha iniziato rimuovendo le due unità di refrigerazione più vecchie. Successivamente sono stati installati due nuovi chiller a vite raffreddati ad aria Sintesis CGAF, ciascuno erogante 430 kW.
Risultati
La casa automobilistica è stata molto soddisfatta di questo innovativo approccio all'HVAC. Trane EaaSy sta aiutando l'azienda a evitare costi di sostituzione pianificati nei prossimi dieci anni, con la garanzia di disporre sempre di apparecchiature di controllo della temperatura altamente efficienti.
'