Unità polivalenti RTMA

344-661 kW

 

 

 

 

 

 

 

Caratteristiche principali

  • Compressori a vite semiermetici
  • Ventilatori assiali ECO profile bilanciati staticamente e dinamicamente
  • Evaporatore lato acqua a fascio tubiero a espansione diretta con connessioni idrauliche (completo di pressostato differenziale e resistenza elettrica)
  • Scambiatore di recupero termico a fascio tubiero a espansione diretta con connessioni idrauliche
  • Batterie di condensazione ad alta efficienza con tubi in rame senza saldature e alette in alluminio
  • Sono disponibili diversi kit idraulici incorporati con pompe per circuito di raffreddamento e riscaldamento da 150/250/450 kPa
  • Valvola di espansione elettronica
  • Doppio setpoint di temperatura
  • Controllo della pressione di condensazione e di evaporazione con modulazione della velocità variabile del ventilatore per temperature esterne fino a -15 °C
  • Dispositivo di controllo intelligente a microprocessore
  • Scheda seriale RS485 per Modbus
  • Basamento in acciaio zincato e pannelli in lamiera di acciaio zincato verniciato a polvere per installazione all'aperto

Vantaggi per il cliente

  • Comfort eccezionale: riscaldamento e raffreddamento simultanei con un solo, semplice sistema
  • Costi di esercizio più contenuti, per gestire al meglio la redditività
  • Flessibilità, per adattarsi agli edifici di nuova costruzione e alle ristrutturazioni
  • Un sistema ad acqua assolutamente sicuro
  • Riduzione dell'impatto ambientale
  • Prestazioni garantite
  • Assistenza 24 ore su 24

Opzioni montate in fabbrica

  • Pompa acqua aggiuntiva per circuito climatizzazione + pompa acqua aggiuntiva per circuito riscaldamento, 150/250/450 kPa
  • Modulo alta temperatura per acqua calda fino a 65 °C
  • Interruttori automatici
  • Soft starter
  • Cavi elettrici numerati
  • Manometri gas
  • Resistenza elettrica quadro elettrico con termostato
  • Relè di protezione caduta di fase
  • Motori ventilatori EC
  • Ventilatori EC ad alta pressione statica (100 Pa)
  • Griglia di protezione batteria di condensazione
  • Batterie di condensazione con alette con verniciatura epossidica
  • Batterie di condensazione rame/rame
  • Batterie di condensazione rame stagnato/rame
  • Batterie BLYGOLD trattate
  • Batterie di condensazione preverniciate

Accessori

  • Scheda seriale con protocollo BACnet TCP/IP o MS/TP
  • Pannello di controllo remoto
  • Flussostato
  • Riempimento automatico acqua
  • Filtro filettato
  • Manometri acqua
  • Supporti antivibrazioni in gomma o a molla
  • I due circuiti totalmente separati sono controllati da 2 unità di controllo diverse, ciascuna delle quali gestisce un circuito. Le due unità di controllo sono in comunicazione tra loro tramite Modbus™.
  • Possibilità di interfacciamento con i principali sistemi BMS, tramite ModBus™, BACnet™ o LonTalk™.
  • Controllo della pressione del condensatore/evaporatore tramite modulazione della velocità variabile dei ventilatori per garantire il funzionamento con temperature ambientali basse, fino a -20 °C (Scroll) e -15 °C (a vite)
  • Protezione dalle cadute di fase su compressori e ventilatori
  • Controllo dei tempi di avviamento e arresto del compressore
  • Rotazione del compressore con logica FIFO

Modulo di richiesta di contatto

I dati raccolti nei moduli di contatto inviati dal nostro sito web verranno utilizzati esclusivamente per rispondere alle vostre domande. Tali dati verranno gestiti in conformità con i principi in vigore di legittimità, proprietà, trasparenza e tutela della privacy e dei vostri diritti.