Refrigeratore XStream™ eXcellent GVWF

310-2.660 kW

Caratteristiche principali

Il modello Sintesis™ Excellent GVWF, con compressori centrifughi ad alta velocità, offre un'ampia gamma di potenzialità fino a 2,7 MW con efficienza massima a pieno carico e carico parziale.

  • Quasi zero GWP (<1) refrigerante R1234ze
  • R-134a
  • Doppio circuito frigorifero
  • 2, 3 o 4 compressori centrifughi oil-free ad alta velocità dotati di cuscinetto magnetico con azionamento a frequenza variabile integrato e modulo soft starter
  • Circuito economizzatore
  • Evaporatore allagato brevettato Trane

Vantaggi per il cliente

  • Indici EER (coefficiente di efficienza energetica) e SEER (coefficiente di efficienza energetica stagionale) leader del mercato con livelli di rumorosità ridotti
  • R1234ze con GWP inferiore a 1 per superare i requisiti delle normative europee in vigore in materia di gas fluorurati e ridurre le emissioni di anidride carbonica (CO2)
  • Funzionamento silenzioso: discreto, anche nelle applicazioni più sensibili al rumore senza alcuna perdita di capacità o efficienza
  • Significativa riduzione della corrente di spunto all'avvio
  • Carica di refrigerante ridotta
  • Funzionamento semplice grazie ai comandi intelligenti e all'interfaccia touch screen intuitiva
  • Nessun compromesso: La leggendaria affidabilità di Trane

Descrizione della gamma

  • Refrigeratore compatto GVWF R134a: 395-2660 kW
  • Refrigeratore compatto GVWF G R1234ze: 310-1820 kW
 
 

Opzioni principali

  • Collegamento su lato sinistro/destro
  • Doppio collegamento elettrico
  • Funzionamento VPF
  • Controllo intelligente e interfaccia Trane combinati
    • Touch screen TD7 di ultima generazione con display a colori da 7”
    • Chiara presentazione delle informazioni critiche
    • Regolazioni del monitor, andamento dei dati, report e allarmi
    • Navigazione semplice e intuitiva
    • Efficacia di funzionamento, monitoraggio e gestione
    • Struttura robusta per uso interno ed esterno
  • Dispositivo di controllo UC800 Trane™
    • Piattaforma di controllo Trane di nuova generazione per refrigeratori
    • Algoritmi avanzati per le condizioni più difficili
    • Garantisce un funzionamento efficiente e affidabile
  • Connettività
    • Interazione totale tramite interfaccia SmartCom BACnetTM (IP e MSTP), LonTalk®, Modbus
    • Possibilità di controllo remoto attraverso BMS Trane oppure controlli per impianti di refrigerazione

Cerca ulteriori informazioni sui prodotti

* Disclaimer: Attempting to alter the values in the datasheet is strictly forbidden and Trane shall not be liable for any misuse of the data provided or generated. Trane will also undertake any appropriate legal action to protect its interests in case of violation of this prohibition.

Riferimenti

Contact Request Form