Refrigeratore City RTSF G

180-385 kW

Caratteristiche principali

I refrigeratori City di Trane sono progettati per offrire efficienza e sostenibilità al fine di non danneggiare l'ambiente.

Compatti e modulari, si adattano particolarmente bene agli spazi ristretti.

  • Refrigerante con GWP vicino allo zero (<1) R1234ze
  • Compressore a vite e AFD (Adaptive Frequency Drive, azionamento a frequenza adattiva)
  • Scambiatori di calore a piastre brasate
  • Larghezza di soli 920 mm
  • Ampia gamma operativa:
  •     Da -12 °C a 30 °C di temperatura in uscita sul lato evaporatore
  •     Da 10 °C a 80 °C di temperatura in uscita sul lato condensatore

Vantaggi per il cliente

  • Soluzione sostenibile e duratura per applicazioni sotto i 400 kW
  • Alta efficienza in modalità di riscaldamento e raffreddamento
  • Grado di affidabilità del 99,5%
  • Grande versatilità per adattarsi a esigenze applicative variabili

 

Opzioni principali

  • Raffreddamento di processo - temperatura dell'acqua in uscita dall'evaporatore fino a -12 °C
  • Produzione di ghiaccio
  • Pannelli fonoassorbenti (attenuazione fino a -6 dB(A))
  • Funzionamento con VPF
  • Controllo intelligente e interfaccia Trane combinati
    • Touch screen TD7 di ultima generazione con display a colori da 7”
    • Chiara presentazione delle informazioni critiche
    • Regolazioni del monitor, andamento dei dati, report e allarmi
    • Navigazione semplice e intuitiva
    • Efficacia di funzionamento, monitoraggio e gestione
  • Dispositivo di controllo UC800 Trane™
    • Piattaforma di controllo Trane di nuova generazione per refrigeratori
    • Algoritmi avanzati per le condizioni più difficili
    • Garantisce un funzionamento efficiente e affidabile
  • Connettività
    • Interazione totale tramite interfaccia SmartCom BACnetTM (IP e MSTP), LonTalk®, Modbus
    • Funzionamento master/slave
    • Possibilità di controllo remoto attraverso BMS Trane oppure controlli per impianti di refrigerazione

Cerca ulteriori informazioni sui prodotti

* Per altre schede tecniche sulla progettazione ecocompatibile (Ecodesign), si prega di contattare il proprio rappresentante Trane locale.

Contact Request Form