Refrigeratore serie R™ RTAC

400-1.500 kW

Caratteristiche principali

  • Ingombro in pianta contenuto
  • Singola alimentazione elettrica
  • Adeguamento accurato al carico
  • Livelli di rumorosità ridotti
  • Evaporatore Falling film - COP elevato e carica di refrigerante ridotta
  • Pannello di avviamento stella-triangolo montato in fabbrica
  • Installazione in spazi ristretti - spazio laterale di servizio di 1,2 m

Vantaggi per il cliente

  • Affidabilità: Compressore a vite Trane con solo 3 parti in movimento
  • Efficienza: 3 livelli di rendimento per rispondere alle vostre esigenze
  • Classe A Eurovent certificata

Alcune dimensioni e versioni non sono disponibili per i paesi in cui è in vigore la direttiva sulla progettazione ecocompatibile (Ecodesign)

Opzioni

  • Funzionamento con temperature esterne elevate (fino a 52 °C)
  • Funzionamento con temperature esterne basse (fino a -18 °C)
  • Versione a bassa rumorosità dotata di ventilatori a bassa velocità e attenuatore acustico per il compressore
  • Versione ad alta efficienza
  • Sezionatore
  • Raccordi per tubazioni scanalate sul bordo dell'unità
  • Canale extra e tubazioni specifiche per applicazioni con basse temperature dell'acqua (fino a -12 °C)
  • Alette in alluminio rivestite in resina epossidica nera per ambienti corrosivi
  • Alette in rame
  • Protezione del condensatore o protezione dell'unità completa
  • Manometri di alta e bassa pressione

Opzioni di risparmio energetico: Versioni ad alta e ad altissima efficienza

Accessori

  • Antivibranti in neoprene
  • Kit di raccordi per tubazioni scanalate
  • Flussostato

Controllo Tracer™ CH530

Microprocessore Adaptive Control™ con:

  • Pannello interfaccia operatore facile da utilizzare
  • Auto/Stop esterno
  • Interblocco esterno
  • Comando della pompa dell'acqua refrigerata
  • Scheda per la produzione di ghiaccio (opzionale)
  • Scheda del punto di riferimento acqua refrigerata e limite di corrente remoti (opzionale)

Cerca ulteriori informazioni sui prodotti

* Disclaimer: Attempting to alter the values in the datasheet is strictly forbidden and Trane shall not be liable for any misuse of the data provided or generated. Trane will also undertake any appropriate legal action to protect its interests in case of violation of this prohibition.

Contact Request Form