Opzioni Flex II
- Desurriscaldatore
- Recupero del calore
- Rumorosità bassa ed estremamente bassa
- Stazioni di pompaggio compatte - Bassa, media o alta prevalenza, con o senza serbatoio dell'acqua
Accessori per il collegamento modulare
- FlexMaster per collegare e controllare fino a 6 unità modulari
- Kit di collegamento idraulico per il collegamento tra singoli moduli
- Kit di collegamento idraulico per il collegamento tra singoli moduli (per versioni idrauliche)
Accessori montati standard
- Kit bassa temperatura ambiente (fino a -10 °C)
- manometri gas
- Griglie anti-intrusione complete
- Rifasamento compressori cos phi 0,91
- Resistenza elettrica quadro elettrico con termostato
- Commutatore automatico pompe acqua
- Relè di protezione caduta di fase
- Scheda seriale con protocollo BacNet MS/TP
- Scheda seriale con protocollo BacNet TCP/IP
- Gateway Modbus Lontalk
- Soft start
- Alimentazione elettrica senza neutro 400 V/3 ph
- Interruttori automatici
- Controllo condensazione graduale
- Controllo condensazione con modulazione della velocità variabile dei ventilatori
- Ventilatori EC ad alta pressione statica fino a 100 Pa
- Diffusori Axitop
- Batterie di condensazione rivestite con resina epossidica e trattamento anti-corrosione
- pacchetto container marino
- Flussostato
- Riempimento automatico acqua
- Filtro acqua
- Pannello di controllo remoto
- Manometri acqua
- Kit Victaulic
- Supporti antivibrazione in gomma o a molla
- Modbus RS485
- Valvola di espansione elettronica
- Cavi elettrici numerati