Refrigeratore TraneCube™ CGB

15-50 kW

Caratteristiche principali

  • Compressori Scroll in tandem
  • Valvola di espansione elettronica
  • Ventilatori assiali con velocità a 2 stadi per il controllo della condensa.
  • Batterie di condensazione a microcanali
  • Scambiatore di calore a piastre saldobrasate dotato di pressostato differenziale e resistenza elettrica antigelo
  • Dispositivo di controllo dotato di microprocessore per la gestione della modalità on/off dell'unità, l'impostazione della modalità di funzionamento e dei parametri e la visualizzazione dei codici di errore
  • Quadro elettrico con interruttore generale scollegato
  • Struttura e pannelli in acciaio zincato e verniciato

Vantaggi per il cliente
 

  • Piena conformità alla direttiva europea ErP 125/2009/CE
  • Il sistema Dynamic Logic Control gestisce il differenziale della temperatura dell'acqua in ingresso sulla base della velocità delle variazioni. Grazie alla funzione DLC, il numero di avviamenti del compressore diminuisce, garantendo un risparmio economico ed energetico
  • La funzione Dynamic Set Point consente di modificare simultaneamente il setpoint per ottenere sempre condizioni di massimo comfort e massimo risparmio di energia.

Opzioni

  • Kit bassa temperatura ambiente, in modalità di raffreddamento fino a -10 °C
  • Valvola a tre vie per l'acqua calda sanitaria (alimentazione e controllo inclusi)
  • Attenuatori acustici dei compressori (versione a bassa rumorosità)
  • Soft starter
  • Resistenza elettrica quadro elettrico con termostato
  • Relè di protezione caduta di fase
  • Batterie di condensazione rivestite con resina epossidica
  • Elenco completo delle opzioni disponibili nella documentazione del prodotto

Accessori

  • Scheda seriale con BACNetTM Protocollo MS/TP or TCP/IP
  • Gateway Modbus
  • Pannello di controllo remoto
  • Scheda seriale RS485
  • Flussostato
  • Riempimento automatico acqua
  • Filtro acqua
  • Manometri acqua/manometri gas
  • Supporti antivibrazione in gomma
  • Interruttori automatici
  • Alimentazione elettrica senza neutro 400V/3Ph/50Hz

Controlli

  • Dispositivo di controllo dotato di microprocessore per la gestione della modalità on/off dell'unità, l'impostazione della modalità di funzionamento e dei parametri e la visualizzazione dei codici di errore
  • Valvola di espansione elettronica Carel 
  • L’arbitraggio del setpoint è la strategia utilizzata per selezionare valori finali autorevoli da più fonti di ingresso:
    • Gli ingressi esterni sono "cablati" direttamente al dispositivo di controllo del refrigeratore locale con ingresso binario a bassa tensione (modalità on/off o raffreddamento/riscaldamento)
    • Setpoint esterno con segnali analogici 4-20 mA o doppio setpoint con ingresso digitale. In questo caso è necessario ordinare il dispositivo di controllo dell'unità iPRO
    • Gli ingressi BMS (opzionali)  sono sistemi di automazione degli edifici in grado di dialogare con i dispositivi di controllo dei refrigeratori attraverso collegamenti seriali di rete tra cui Modbus, LonTalk e BACNet. Gli ultimi due sono disponibili solo con I-Pro.
  •  

Cerca ulteriori informazioni sui prodotti

* Disclaimer: Attempting to alter the values in the datasheet is strictly forbidden and Trane shall not be liable for any misuse of the data provided or generated. Trane will also undertake any appropriate legal action to protect its interests in case of violation of this prohibition.

Riferimenti

  • Individuare l'ufficio vendite più vicino

Contact Request Form