Siti internazionali Trane
Prodotti e servizi Panoramica
Apparecchiature Panoramica
Refrigeratori
Pompe di calore
Unità polivalenti
Unità motocondensanti
Unità di trattamento dell'aria
Rooftop
Terminali ad acqua
Sistema VRF
Selettore prodotti Panoramica
Strumenti di progettazione e analisi Panoramica
Struttura di collaudo europea Panoramica
Trane per gli ingegneri Panoramica
Controlli Panoramica
Informazioni sui dispositivi di controllo degli impianti Panoramica
Dispositivi di controllo per la gestione degli impianti Panoramica
Tracer™ Concierge
Air-Fi™
Tracer™ SC+ Synchrony
Tracer Ensemble
Grafica personalizzata Tracer™
Dispositivi di controllo per apparecchiature Panoramica
Dispositivi di controllo del refrigeratore
Dispositivi di controllo per unità da tetto
Dispositivi di controllo lato aria
Dispositivi di controllo per applicazioni generiche
Azionamenti a frequenza variabile
Sensori Panoramica
Sensori di zona wireless
Sensori integrati di temperatura e umidità
Sensori di temperatura
Rilevatori di anidride carbonica (CO₂) e qualità dell'aria interna
Dispositivi di controllo per impianti di refrigerazione Panoramica
Architettura dell'impianto di refrigerazione
Soluzioni di misurazione
Chiller Plant Manager
Noleggio Panoramica
Applicazioni a noleggio
Esigenze di noleggio
Economia circolare
Mercati del noleggio
Storie di successo
Apparecchiature
Contattateci Grazie Nuovo
Noleggio Contattateci
Stoccaggio refrigerato
Componenti e servizi Panoramica
Componenti e ricambi Panoramica
Catalogo componenti e ricambi
Batterie SureFit
Servizi di noleggio Trane
Servizi Panoramica
Avviamento
Funzionamento e manutenzione
Trane Building Advantage
Panoramica
Trane FreeCool
TR1 2800 Series
Applicazioni per il mercato Panoramica
Uffici Panoramica
Centri di elaborazione dati Panoramica
Strutture di assistenza sanitaria Panoramica
Ricettività Panoramica
Settori Panoramica
Vendita al dettaglio Panoramica
Industria alimentare e delle bevande Panoramica
Riscaldamento Panoramica
Chi siamo Panoramica
La storia di Trane Panoramica
Approccio Trane Panoramica
Innovazione Panoramica
Edifici ad alte prestazioni Panoramica
Efficienza energetica Panoramica
Sostenibilità Panoramica
Archivio news Panoramica
Comunicati stampa
Casi di studio
12.15.2021 | Trane Introduces Exergy Series Heat Pumps, with up to 120 Degrees Celsius Heating Capacity
Ulteriori informazioni
12.15.2021 | Trane presenta las bombas de calor de la serie Exergy, con hasta 120 °C de potencia calorífica
12.15.2021 | Trane presenta le pompe di calore della serie Exergy, con capacità di riscaldamento fino a 120 gradi Celsius
12.15.2021 | Neue Trane Wärmepumpen der Exergy-Serie mit einer Heizleistung von bis zu 120 Grad Celsius
12.15.2021 | Trane introduceert Exergy Series-warmtepompen, met tot 120 graden Celsius verwarmingscapaciteit
12.15.2021 | Pompes à chaleur série Exergy : Trane monte la température à 120 °C
06.22.2021 | Trane anuncia chiller scroll arrefecido a ar Sintesis™ Advantage com refrigerante R-454B de baixo PAG
06.22.2021 | Trane presenta la enfriadora scroll de condensación por aire Sintesis™ Advantage con el refrigerante R-454B con bajo PCA
06.22.2021 | Trane Announces Sintesis™ Advantage Air-Cooled Scroll Chiller with Low GWP R-454B Refrigerant
06.22.2021 | Společnost Trane přichází na trh se vzduchem chlazenou spirálovou chladicí jednotku Sintesis™ Advantage s chladivem R-454B s nízkým GWP
Michal Karkoszka
+48 601 077 932
michal.karkoszka@irco.com